Testes de certificação e especiais para conectores e invólucros eletrónicos Elevada qualidade graças a normas e certificações locais ou específicas da indústria no lote de teste E: a qualidade comprovada na Phoenix Contact significa também que os nossos bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros têm de cumprir normas e certificações especiais em determinadas indústrias e países.

Placa de circuito impresso com os bornes para placa de circuitos impressos fixos sobre a mesma

Do espectro do lote de teste E, como marco final dos testes de laboratório, fazem parte, entre outros:

  • Teste de soldabilidade
  • Valor de flexão
  • Corrosão sob tensão
  • Liberdade do whisker
  • Classificação de inflamabilidade
  • Teste de fio incandescente
  • Conformidade RoHS
  • Certificações específicas da indústria e dos países
  • Depósitos de corrosão: ensaio de nevoeiro salino, ensaio de Kesternich (SO2),
  • Clima de água condensada, fluxo de gás de mistura
  • Testes climáticos: calor, frio, humidade, choque térmico
Curvas de resultado de um Heat-Cycling-Test

Curvas de resultado de um Heat-Cycling-Test

Heat-Cycling-Test de acordo com UL 1059

Através de um teste de sobrecarga cíclico, a vida útil de uma ligação elétrica é confirmada mesmo sob cargas elétricas extremas. Como requisito, aqui é carregada de forma intermitente 1,5 vezes a corrente nominal, ao longo de 14 dias num intervalo de tempo de 210 minutos de alimentação e 30 minutos de arrefecimento.

Bornes para placa de circuitos impressos para a utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Bornes para placa de circuitos impressos para a utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Proteção contra explosões de acordo com IEC 60079

Para a engenharia de métodos, a Phoenix Contact disponibiliza também bornes para placa de circuitos impressos para a aplicação em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. O princípio de proteção da segurança elevada "e" (IEC/EN 60079-7) assenta basicamente em medidas construtivas melhoradas. Importantes para os pontos de ligação são:

  • Distâncias de isolamento e fuga
  • Proteção contra auto-afrouxamento e danificação não permitida do condutor
  • A pressão de contacto não pode ser transmitida através de componentes de isolamento.
  • Os pontos de ligação para a ligação de condutores multifilares têm de estar equipados com um elemento intermédio elástico.
Teste do whisker em laboratório

Teste do whisker em laboratório

Verificação do whisker conforme DIN IEC 60068‑2‑82 ou JEDEC JESD201

Whiskers são monocristais semelhantes a agulhas que, sob condições desfavoráveis, podem crescer em superfícies de estanho e, assim, provocar anomalias em circuitos eletrónicos em determinadas circunstâncias. Há décadas que a Phoenix Contact aplica elevados padrões internos no que diz respeito à aplicação de camadas intermédias, parâmetros eletrolíticos, etc. em todas as superfícies estanhadas, de forma que é possível comprovar que não ocorre a formação de whiskers no sentido das normas. Este fato é continuamente confirmado através de análises detalhadas.

Teste de soldabilidade de bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Através do teste de molhagem, a tecnologia de ligação de dispositivos é soldável

Teste de soldabilidade de acordo com a IEC 68‑2‑54

Através de um teste de molhagem são avaliadas e qualificadas as propriedades de soldabilidade de sistemas de superfície. Desta forma é garantida a elevada qualidade constante dos metais soldados. Geralmente, os bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos da Phoenix Contact são soldáveis mesmo no caso de armazenamento normal de três anos e, naturalmente, qualificam-se para processos de soldadura sem chumbo.