Teste ambiental e teste de vida útil para conectores e invólucros eletrónicos Elevada qualidade graças à máxima resistência em condições exteriores extremas no lote de teste D: para testar a durabilidade dos nossos produtos, estes são expostos a condições climáticas extremas, como choques térmicos. Também são testadas as classes de proteção IP e a resistência a vibrações. O objetivo dos testes é garantir a elevada qualidade, durabilidade e fiabilidade sob as condições mais rigorosas.
O lote de teste D enquanto quarto marco antes da aprovação em série inclui estes testes de laboratório:
- Testes do grau de proteção (classificação IP) de acordo com DIN 40050-9-60529
- Ensaios de vibração: oscilações sinusoidais, pesquisa de ressonância, choque mecânico, ruídos de banda larga (IEC 60068-2-6)
- Depósitos de corrosão: ensaio de nevoeiro salino, ensaio de Kesternich (SO2), clima de água condensada, fluxo de gás de mistura (IEC 6988)
- Testes climáticos: calor, frio, humidade, choque térmico
Ensaio de exposição ao pó de um invólucro eletrónico
Teste do grau de proteção de acordo com DIN 40050‑9/60529
As classes de proteção IP descrevem a proteção de um invólucro contra o contacto com peças perigosas, bem como contra a penetração de corpos estranhos ou água. Para testar as amostras de forma reprodutível e de acordo com as normas em vigor relativas à proteção contra contacto, água e pó, a Phoenix Contact disponibiliza os seguintes equipamentos de teste.
Ensaio de corrosão num laboratório de teste
Ensaio de corrosão conforme IEC 6988
Mesmo sob a influência de agentes agressivos, as ligações estanques ao gás, de alta qualidade, apresentam uma área de contacto isenta de corrosão e com uma impedância constantemente baixa. No Ensaio de Kesternich a amostra é exposta a uma atmosfera que contém dióxido de enxofre a uma temperatura ambiente de +40 °C. Para avaliar a influência do ambiente corrosivo sobre o ponto de contacto, após terminar o tempo de secagem é realizada uma inspeção visual e a medição da resistência de passagem.
Ensaio de vibração de um conector direto SKEDD
Ensaio de vibração conforme IEC 60068‑2‑6
Com este teste é comprovada a resistência a vibrações de uma ligação elétrica. Durante o ensaio são aplicadas vibrações harmónicas e senoidais para simular forças giratórias, pulsantes ou oscilantes na amostra. Nas três direções especiais é utilizada uma banda de frequências de, por ex., 10 a 2000 Hz com uma velocidade de uma oitava por minuto. Na amostra não podem ocorrer quaisquer danos que prejudiquem a posterior utilização.
Verificação de choque térmico de um conector em laboratório
Verificação de choque térmico de acordo com a norma IEC 60512‑11‑4, Verificação 11d
Em aplicações industriais podem ocorrer mudanças de temperatura condicionadas pelo processo. Para simular este tipo de condições, as ligações elétricas são submetidas a mudanças de temperatura extremas na câmara climática. Num procedimento que envolve duas câmaras, em apenas alguns segundos as amostras são transferidas entre as suas temperaturas limite superior e inferior, onde permanecem geralmente 45 minutos. Aqui não podem ocorrer quaisquer danos que prejudiquem a posterior utilização.