Testes preliminares para conectores e caixas de montagem para eletrônica Qualidade logo no processo de desenvolvimento: nos laboratórios da Phoenix Contact são usadas modernas ferramentas de simulação para otimizar desde o início o processo de desenvolvimento e a qualidade. Os testes preliminares oferecem as melhores condições para testar a estabilidade a longo prazo dos produtos logo na fase de desenvolvimento.
Discussão de conceito de teste
Planejamento antecipado de qualidade
O planejamento antecipado de qualidade é um procedimento comprovado para a prevenção de potenciais erros e a melhoria contínua. Com base na ISO 9001, TS 16949 e VDA, são adaptadas características do produto e de processo a serem desenvolvidas, elaborados conceitos de teste sob consideração do método e da referência de teste, bem como determinadas especificações do produto em forma de documentação de fabricação necessária. Os conhecimentos obtidos são continuamente utilizados no desenvolvimento de novos produtos.
Análise de probabilidade de erro
Análise de probabilidade de erro
As análises de probabilidade de erro e de influência relacionadas com produtos e processos são realizadas em equipes de projeto interdisciplinares. O objetivo consiste em detectar, compreender, limitar e eliminar potenciais vulnerabilidades e riscos. As medidas definidas neste processo são documentadas e monitoradas. Elas servem de base para atividades adicionais do planejamento antecipado de qualidade e para a otimização da construção e também das instalações de fabricação existentes ou planejadas.
Simulação de calor de uma caixa de montagem para eletrônica da série ICS
Simulação apoiada por computador
O método FEM (Finite Element Methode) permite avaliar se os materiais e as geometrias selecionados para um produto cumprem as altas demandas na aplicação industrial. Assim, logo nas primeiras fases do desenvolvimento podem ser efetuadas otimizações nos produtos. A análise FEM permite tanto a simulação da operação pelos usuários como também a verificação do comportamento desejado a longo prazo.
Equipe de desenvolvimento discutindo os resultados de teste
Aprovação do produto e de processo
Através da aprovação do produto e de processo (processo PPF) é comprovado o cumprimento tanto das demandas acordadas com o cliente em especificações como também das respectivas leis e normas. A aprovação realizada no âmbito do processo abrange a avaliação dos processos e produtos com base em documentos, registros e amostras relevantes. Assim são asseguradas as condições para o fornecimento em série aos clientes.