Testes elétricos para conectores e caixas de montagem para eletrônica Alta qualidade através de orientação ideal do fluxo de corrente e das características de tensão no lote de controle C: nos testes são analisadas as características de corrente e de tensão de bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica. Testamos os materiais, p. ex., quanto ao isolamento e à capacidade de condução de corrente ou medimos a resistência de contato antes e depois de uma sequência de teste.
O lote de controle C, como terceiro marco antes da aprovação de série, é composto pelos seguintes testes:
-
Teste de sobrecarga cíclica (Heat-Cycling-Test conforme UL 1059)
-
Teste de envelhecimento cíclico
-
Resistência ao calor
-
Resistência de isolamento (UL 1703, UL27)
-
Curva de redução de carga da capacidade de condução de corrente (IEC 60512-5-2)
-
Medição da resistência de contato (IEC 60998-2-1)
-
Teste de alta tensão
-
Teste de tensão de impulso suportável (IEC 60664-1)
-
Distâncias de isolamento e fuga
-
Medição de resistência
Conector SUNCLIX no teste de resistência de isolamento úmido
Teste de resistência de isolamento úmido conforme UL 1703, 27
Os conectores na utilização exterior permanente têm de resistir até 25 anos a todas as intempéries. Os materiais de isolamento utilizados devem proteger os usuários de forma permanente contra choques elétricos perigosos. O teste de resistência de isolamento úmido oferece uma medida quantitativa para a capacidade de isolamento do corpo de teste. Através de um teste em uma solução sem tensões, condutiva e aquosa são detectadas alterações das distâncias de isolamento e fuga, p. ex., através de fissuras capilares.
Teste de capacidade de condução de corrente em conectores com diferentes temperaturas
Capacidade de condução de corrente conforme IEC 60512‑5‑2
A capacidade de condução de corrente de um conector é limitada pelas características térmicas dos materiais utilizados para os contatos e as conexões, bem como pelas peças de isolamento da caixa. Ela depende do autoaquecimento e da temperatura ambiente durante a operação do componente. A curva de redução de carga da capacidade de condução de corrente reproduz a relação da corrente admissível a uma temperatura existente.
Teste de tensão de impulso suportável no laboratório
Teste de tensão de impulso suportável conforme IEC 60664‑1
Com o teste de tensão de impulso suportável comprovado que as distâncias de isolamento e fuga são suficientes entre dois potenciais adjacentes. O valor da tensão de teste se orienta segundo a tensão de impulso nominal do componente. Em três picos de tensão (1,2/50 μs) por polaridade não podem ocorrer descargas. Com este teste é confirmada a segurança operacional dos componentes. O osciloscópio mostra o progresso de um impulso de tensão ao longo do tempo.
Teste de queda de tensão de um conector
Medição da resistência de passagem conforme IEC 60998‑2‑1
Um contato elétrico permanentemente seguro é garantido por uma ligação impermeável a gases. A determinação da resistência de passagem elétrica, tipicamente antes e depois de uma sequência de teste, avalia a alta qualidade de uma ligação.