Teste ambiental e de vida útil para conectores e caixas de montagem para eletrônica Alta qualidade através da máxima resistência sob influências externas extremas no lote de controle D: para testar a durabilidade de nossos produtos, eles são expostos a condições climáticas extremas como choques térmicos. Também são testadas as classes de proteção IP e a resistência a vibrações. O objetivo dos testes consiste em assegurar uma alta qualidade, durabilidade e confiabilidade sob as condições mais adversas.
O lote de controle B, como quarto marco antes da aprovação de série, abrange estes testes laboratoriais:
- Testes de grau de proteção (classificação IP) conforme DIN 40050-9-60529
- Testes de vibração: ondas senoidais, busca de ressonância, choque mecânico, ruídos de banda larga (IEC 60068-2-6)
- Teste de corrosão: teste de névoa de pulverização salina, teste Kesternich (SO2), ambientes com água condensada, fluxo de gás misto (IEC 6988)
- Testes climáticos: calor, frio, umidade, choque térmico
Teste de poeira de uma caixa de montagem para eletrônica
Teste do grau de proteção conforme DIN 40050‑9/60529
As classes de proteção IP descrevem a proteção de uma caixa contra o toque em peças perigosas, bem como contra a entrada de corpos estranhos ou água. Para testar os corpos de teste de forma reproduzível e conforme as normas vigentes quanto a proteção contra toque, água e poeira, a Phoenix Contact dispõe de instalações de teste correspondentes.
Teste de corrosão em um laboratório de teste
Teste de corrosão conforme IEC 6988
Mesmo sob a ação de meios agressivos, as ligações impermeáveis a gases de alta qualidade apresentam uma área de contato à prova de corrosão e com baixo valor ôhmico constante. No chamado teste Kesternich, o corpo de teste é sujeito a uma atmosfera contento dióxido de enxofre a uma temperatura ambiente +40 °C. Para avaliar a influência do ambiente corrosivo sobre o ponto de contato, após um tempo de secagem subsequente, são efetuadas uma verificação visual e a medição da resistência de passagem.
Teste de vibração de um conector de encaixe direto SKEDD
Teste de vibração conforme IEC 60068‑2‑6
Este teste serve para comprovar a resistência a vibrações de uma conexão elétrica. Durante o teste são aplicadas vibrações harmônicas e senoidais de forças giratórias, pulsantes ou oscilantes no corpo de teste. Nas três direções espaciais é percorrida uma faixa de frequência de, p. ex., 10 a 2.000 Hz com uma velocidade de uma oitava por minuto. No corpo de teste não podem ocorrer quaisquer danos que prejudiquem o uso posterior.
Teste de choque de temperatura de um conector no laboratório
Teste de choque térmico conforme IEC 60512‑11‑4, teste 11d
Em aplicações industriais podem ocorrer mudanças de temperatura dependentes do processo. Para simular este tipo de condições, as conexões elétricas são submetidas a mudanças extremas de temperatura na câmara climática. Em um processo de duas câmaras, os corpos de teste são transferidos dentro de poucos segundos entre a temperatura limite inferior e superior, permanecendo aí tipicamente durante 45 minutos. Neste processo não podem ocorrer quaisquer danos que prejudiquem o uso posterior.