Od projektu do gotowej szafy sterowniczej

PROJECT complete – oprogramowanie do projektowania i drukowania

Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete zapewnia wsparcie we wszystkich fazach projektowania listew ze złączkami. Oprogramowanie zapewnia indywidualne i wygodne wsparcie procesu, od planowania elektrycznego po dostarczenie gotowego produktu. Dowiedz się więcej z broszury „PROJECT complete“.

Pobierz
Technika połączeń Push-in
Oprogramowanie do projektowania PROJECT complete

Efektywne projektowanie za pomocą PROJECT complete

Efektywne projektowanie za pomocą PROJECT complete

Intuicyjne projektowanie, inteligentne funkcje i indywidualny interfejs użytkownika: oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete to innowacyjne rozwiązanie do łatwego projektowania listwy ze złączkami oraz prostego tworzenia oznaczników.

Od importu danych z projektu elektrycznego po dostawę gotowego produktu – oprogramowanie oferuje indywidualne i wygodne wsparcie podczas całego procesu.

kobieta projektuje szafę sterowniczą

Oprogramowanie clipx ENGINEER do efektywnego projektowania do produkcji szaf sterowniczych

Oprogramowanie clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji.

Wypróbuj teraz

Opis cyfrowy produktów stanowi podstawę zoptymalizowanych procesów

Opis cyfrowy produktów stanowi podstawę zoptymalizowanych procesów

Kompleksowy opis cyfrowy produktów

Kompleksowy opis cyfrowy produktów oraz znormalizowane interfejsy danych i systemów stanowią podstawę zoptymalizowanych procesów w produkcji szaf sterowniczych.

Jednolite, cyfrowe opisy produktów wspomagają projektowanie, instalację, produkcję i konserwację. Dzięki temu cały czas są znane wszystkie stany robocze, a ich wizualizacja ułatwia planowanie, analizę i eksploatację. Ponadto dane cyfrowe artykułów są niezbędne do produkcji indywidualnych produktów po akceptowalnych cenach. Wszystkie artykuły COMPLETE line mają opis cyfrowy oraz znormalizowane dane, np. ETIM, eCl@ss czy UNSPSC. Wszystkie dane cyfrowe można znaleźć bezpośrednio na produkcie.

Indywidualna konfiguracja produktów

Nasze produkty skonfigurujesz zgodnie z własnymi wymaganiami

Zawsze właściwy wybór produktu

Nasze konfiguratory pomogą Ci przy wyborze właściwego produktu spełniającego indywidualne wymagania lub prawidłowego rozwiązania dla danej aplikacji.

Dzięki prostym menu filtrowania, ilustracjom produktów w wersji 2D i 3D oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika do skonfigurowania indywidualnego rozwiązania bez ryzyka błędu wystarczy kilka prostych kroków!

  • Komfortowa konfiguracja: tylko kilka danych do szukanego rozwiązania
  • Intuicyjna obsługa: poszczególne komponenty umieszcza się w odpowiednim miejscu metodą „przeciągnij i upuść”
  • Łatwa wizualizacja: prezentacja konfiguracji w czasie rzeczywistym w formacie 3D
  • Proste projektowanie: możliwość pobrania oraz importu połączonych danych 2D i 3D do programu CAD
Przyłączenie produkcji i konstrukcji do sieci dzięki PROFICLOUD

Globalna sieć dzięki PROFICLOUD

Profesjonalne rozwiązania oparte na chmurze

Coraz powszechniejsza cyfryzacja wymaga integracji analizy danych w procesach biznesowych.

Proficloud firmy Phoenix Contact to kompleksowe rozwiązanie w chmurze dostosowane do indywidualnych potrzeb. Przyłącz swoją produkcję i konstrukcję do światowej sieci ponad granicami firmy. Proficloud umożliwia gromadzenie danych maszyn i urządzeń na całym świecie oraz łączenie dużych ilości danych z różnych źródeł. Nowoczesne analizy danych pomogą Ci w podejmowaniu właściwych decyzji, tworzeniu prognoz i usprawnieniu sterowania procesami operacyjnymi.