Genel bakisa dön

Malzeme testi

DIN EN ISO 4589-2'ye göre oksijen indisinin belirlenmesi

Oksijen indisinin belirlenmesi elektromekanik ve elektronik komponentler için duman zehirliliği ve duman yoğunluğu testleriyle birlikte en önemli yangın koruma testidir. Bu test yöntemi belirlenmiş şartlar altında malzemenin bağımsız şekilde yanmayı sürdürmesi için ortam atmosferinde gerekli en düşük oksijen seviyesini belirler. Yanma süreleri (<180 s) ve yanma kanalı (<80 mm) izlenir.

Phoenix Contact'ın klemenslerinde kullanılan UL 94 V0 yanmazlık sınıflı takviyeli polyamidleri >%32 oksijen indisine sahiptir. Bu sonuçlar EN 45545-2 Avrupa standardından mükemmel derece ve sınıflandırma elde edilmesinin nedenidir.

UL 94/EN 60695-11-10'a göre yanmazlık sınıfı

UL 94'e göre test düzeneği  

UL 94'e göre test düzeneği

UL 94 standardı (EN 60695-11-10'a uygun olarak test yönetmelikleriyle uyumlu hale getirilmiş) elektrik mühendisliği alanında önem kazanan yanmazlık testlerini tanımlamaktadır. Yangındaki davranış temel odak konusudur. Ürünler UL 94 HB (Yatay Yanma) veya UL 94 V (Dikey Yanma)'ye göre sınıflandırılır. Test düzeneği UL V0/1/2 sınıflandırmaları 94HB sınıflandırmasından daha katı olacak şekilde oluşturulur.

UL 94 V0/1/2
Koşullama prosesinden sonra test çubuğu dikey olarak bağlanır ve birçok kere 10'ar saniye süreyle alev uygulanır. Alev uygulamaları arasında, çubuk sönene kadar geçen süre ölçülür. Sonrasında, alev çekildikten sonraki yanma süresi karakteristiği değerlendirilir.

Phoenix Contact'ın klemenslerinde kullanılan plastikler saç kalınlığı 0.25 m olan dikey testte en yüksek derece olan UL 94 V0 elde etmiştir

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Her alev uygulamasından sonra yanma süresi≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
10 alev uygulamasından sonra toplam yanma süresi≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
2. alev uygulamasından sonra akkorlaşma süresi≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
Tamamen yanmaHayırHayırHayır
Numunenin altındaki pamukta tutuşmaHayırHayırEvet

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300