Ürün kalite testi

Demiryolu ürünleri ve demiryolu standartları Ürünlerimiz ve demiryolu endüstrisinin standartları kısaca özetlenmiştir

Demiryolu teknolojisi için önemli standartlar; yangından koruma için EN 45545 for ve genellikle demiryolu standardı olarak anılan EN 50155'tir. Bu ise şunları içerir: Darbe ve titreşim için gereklilikler (EN 61373) ve elektromanyetik uyumluluk (EN 50121). Demiryoluyla ilgili standartları daha kolay anlaşılır hale getirmek ve demiryolu teknolojisi için Phoenix Contact'ın kendi ürün portföyünde hangi ürün ve çözümlere sahip olduğunu göstermek amacıyla, sizlere aşağıda açıklanan belgeleri oluşturduk. İlave olarak, Phoenix Contact 2008'den beri Uluslararası Demiryolu Endüstri Standardı (IRIS) onayına sahiptir.

Demiryolu endüstrisi için ürün portföyüyle birlikte tren

Demiryolu teknolojisi için ürünler

Size ilgili ürün grupları tarafından hangi
normatif gerekliliklerin karşılandığını gösteren küçük bir özet sunuyoruz. Aynı zamanda demiryoluna özgü kapsamlı klemens ürün portföyümüzü ayrı bir dosyada bulacaksınız.

Demiryolu teknolojisi standartları ile pusula

Demiryolu teknolojisinde normlar ve standartlar için Demiryolu Rehberi

Rehberimiz size demiryolu endüstrisiyle uluslararası ölçekte ilişkili olan uygulanabilir norm ve standartlara genel bir bakış sunmaktadır. Demiryolu standartları için gereklilikler ve uygulama alanları açıklanmış ve açıkça grafiklerle desteklenmiştir. Aynı zamanda gerekli testlerin nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.

Mevcut indirilebilir dosyalar, EN 45545'e göre yangın koruması hakkında bilgi içermektedir ve sıra ile açılacaktır. Belge, demiryoluyla ilgili ilave konularla tamamlanacaktır. Bir sonraki güncelleme darbe ve titreşim testini içerecektir (EN 61373, EN 50155 ve IEC 60068).