Dzięki zastosowaniu tego nowego systemu można bezpieczniej realizować rozproszone wytwarzanie energii. Uderzenia piorunów są nieustannie rejestrowane i oceniane. Umożliwia to natychmiastową reakcję na obciążenia prądami udarowymi i oczekiwane uszkodzenia instalacji. Poprzez prewencyjną konserwację obniżane są szkody następcze i długie czasy przestojów oraz redukowane niepotrzebne nakłady na konserwację.
System rejestruje zakres pomiarowy prądów udarowych od +/- 5 kA do 250 kA. Rozpoznaje zarówno prądy dodatnie, jak i ujemne, oraz ich każdorazowe natężenie. Umożliwia to szczegółową analizę prądów piorunowych (Imaks, dI/dt, energia właściwa, ładunek).
Dzięki optycznej zasadzie pomiarowej i optycznej transmisji sygnałów nie należy obawiać się przenoszenia elektrycznych wielkości zakłócających do obszarów z wrażliwą elektroniką.
System jest zbudowany na zasadzie modułowej i dzięki temu jest elastyczny w zastosowaniu. Wytrzymałe wykonanie zapewnia systemowi LM-S szczególną odporność względem ekstremalnych wahań temperatury i wpływów atmosferycznych, dodatkowo jest on szczególnie odporny na wstrząsy i wibracje.
Przy użyciu systemu pomiaru prądu piorunowego można identyfikować przewidywalne uszkodzenia i unikać wynikających z tego kosztów następczych. Za stosowaniem tego typu systemów przemawiają następujące powody:
"$pageName" na