System do pomiaru prądu piorunowego

Rejestracja prądu piorunowego

Rejestracja i ocena prądów piorunowych

Obserwuj stale swoje instalacje i wcześnie reaguj na obciążenia

Uderzenia piorunów powodują katastrofalne uszkodzenia budynków i instalacji. W przypadku daleko wysuniętych lub rozległych instalacji ciągła obserwacja przez ludzi jest prawie niemożliwa, przez co uszkodzenia zostają zbyt późno zauważone. System do pomiaru prądów piorunowych LM-S firmy Phoenix Contact daje możliwość wczesnej rejestracji i oceny uderzeń piorunów. Na następnych stronach opisano, w jaki sposób działa system i jakie są możliwe obszary zastosowania.

Biała księga na temat systemu do pomiaru prądu piorunowego

Biała księga „System do pomiaru prądu piorunowego”

Biała księga „System do pomiaru prądu piorunowego”

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w naszej białej księdze „Rejestracja i ocena prądów piorunowych” na temat zasady działania efektu magnetooptycznego. 

Wyrób sobie pogląd o tym efekcie i sprawdź, czy system nadaje się do konserwacji prewencyjnej. 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410