/plpl/web/main/products/list_pages/PCB_terminal_blocks_P-20-04-05/41c93d6f-e779-498d-9dbc-4cb43154d0cf
/plpl/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
Powrót do przegladu
Dane techniczne
Informacje ogólne
Materiał obudowy | Metal |
---|
Rodzaj montażu | Szyna nośna: 35 mm |
---|
Szerokość | 77,60 mm |
---|
Wysokość | 156,00 mm |
---|
Głębokość | 173,00 mm |
---|
Stopień ochrony | IP20 (jednostka oceniająca), IP64 (czujnik) |
---|
Temperatura otoczenia (praca) | -30°C ... 60°C |
---|
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 30% ... 95% (bez roszenia) |
---|
Wysokość położenia | maks. 4000 m |
---|
Typowe parametry
Obsługa | Za pośrednictwem interfejsu WWW |
---|
Zbiory danych zapisywane w pamięci maks. | 500 |
---|
Napięcie zasilania | 24 V ± 4 V prądu stałego |
---|
Interfejs Ethernet
Prędkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
---|
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
---|
Interfejs światłowodowy moduł O/E
Liczba portów | 3 |
---|
Rodzaj przyłącza | B-FOC (ST®) |
---|
Zestyk sygnalizacji zdalnej
Funkcja przełączająca | Zestyk rozwierny, 1-biegunowy |
---|
Impuls łączeniowy przypadający na zdarzenie | 50 ms |
---|
Napięcie robocze | Maksymalnie Umaks 60 V prądu stałego |
---|
Rodzaj przyłącza | M12 kodowanie D |
---|
/plpl/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/plpl/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/plpl/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/plpl/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/plpl/web/main/products/list_pages/PCB_terminal_blocks_P-20-04-05/41c93d6f-e779-498d-9dbc-4cb43154d0cf
"$pageName" na