Liste de produits : dispositifs automatiques de dénudage

Filtres

7 occurrences

Dispositif de dénudage - WF 1000 - 1212149

Dispositif de dénudage avec afficheur graphique intégré, pour conducteurs et lignes jusqu'à 6 mm de diamètre, modèle 230 V.

Dispositif de dénudage - WF 1000 120V - 1212258

Dispositif de dénudage avec afficheur graphique intégré, pour conducteurs et lignes jusqu'à 6 mm de diamètre, modèle 120 V.

Lame de rechange - WF 1000/SB - 1212279

Couteau de rechange pour disp. auto de dénudage

Mors de serrage de rechange - WF 1000/CJ - 1212415

Mâchoires de serrage de rechange pour dénudeur automatique

Accessoires - WF 1000/TR - 1212416

Déclencheur touche de départ pour disp. auto de dénudage

Accessoires - WF 1000/COV - 1212417

Bac de déchets pour disp. auto de dénudage

7 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1