Vue d'ensemble des gammes de disjoncteurs de puissance (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Disjoncteurs de puissance électroniques

Les disjoncteurs de puissance électroniques permettent un contrôle parfait des états des installations grâce à leur analyse intelligente et à la signalisation des perturbations. Protégez ainsi non seulement les composants de vos installations mais aussi vos alimentations à découpage contre toute défaillance. Vous pouvez consulter partout et à tout moment le statut de votre installation grâce aux multiples fonctions de signalisation à distance des disjoncteurs électroniques.

Go to Product Detail Page for item 2908261
PTCB E1 24DC/1-4A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
PTCB E1 24DC/1-4A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2908261

Disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection de quatre récepteurs 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Répartition facile du potentiel avec les composants du système de blocs de jonction CLIPLINE complete. Avec mécanisme de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour l'installation sur des rails DIN.

Go to Product Detail Page for item 2905743
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2905743

Disjoncteur d'appareil multicanal électronique avec limitation de courant active pour la protection de quatre consommateurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec assistant d'intensité nominale et dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.

Go to Product Detail Page for item 2905744
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2905744

Disjoncteur d'appareil multicanal électronique avec limitation de courant active pour la protection de huit consommateurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec assistant d'intensité nominale et dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur profilés DIN.

Avantages des disjoncteurs électroniques

L'ensemble de la gamme de disjoncteurs électroniques garantit une protection intelligente de votre système d'alimentation. Profitez des avantages de nos produits, faciles à choisir et à utiliser.

  • Protection d'appareil adaptée à toutes les exigences grâce à une gamme complète
  • L'analyse intelligente et la signalisation des perturbations assurent le contrôle parfait de l'état de vos installations
  • Mise en service facile grâce à la technologie de raccordement sans outil et à l'utilisation intuitive
  • La télécommande et la fonction de signalisation à distance permettent de connaître l'état de l'installation, partout et à tout moment
  • Compatible Industrie 4.0 grâce à la surveillance complète de l'alimentation électrique 24 V

Nouveaux produits

Disjoncteurs électroniques CAPAROC
Module d'alimentation pour système CAPAROC personnalisable avec interface EtherNet/IP™
Disjoncteurs électroniques PTCB pour applications 48 V DC sur rail DIN dans l'équerre de montage

Système de disjoncteurs CAPAROC

Protection contre les surintensités pour des courants de charge jusqu'à 20 A

CAPAROC convainc par une gamme de fonctions de plus en plus étendue. Raccordez maintenant jusqu'à quatre récepteurs aux disjoncteurs de puissance à un canal et protégez ainsi des charges avec des intensités nominales jusqu'à 20 A. Les modules permettent une protection sélective en série pour une application décentralisée.

Caractéristiques principales

  • Intensités nominales réglables par paliers et fixes jusqu'à 20 A
  • Protection coordonnée et sélective en série
  • Distributeur de potentiel avec jusqu'à quatre récepteurs sur 12,4 mm
  • Démarrage de charges difficiles avec limitation active du courant
  • Mécanisme de verrouillage électronique
  • Raccordement Push-in jusqu'à 4 mm²

Avantages

  • Standard personnalisable grâce aux possibilités individuelles de combinaison du système modulaire tourné vers l'avenir
  • Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outils, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
  • Protège et alimente des récepteurs particulièrement importants grâce à la plage de courant nominal étendue pouvant atteindre 20 A

Système de disjoncteurs CAPAROC

Communiquer via EtherNet/IP™

Le système modulaire individuel permet d'accéder à diverses applications par différentes interfaces de communication. Le nouveau module d'alimentation avec interface EtherNet/IP™ permet de mettre en place d'autres solutions communicantes, notamment pour le marché américain.

Caractéristiques principales

  • Échange de données via l'interface du bus système vers la QUINT POWER
  • Communication EtherNet/IP™
  • Blocs fonctionnels et instruction complémentaire pour l'outil d'ingénierie EtherNet/IP™ Studio 5000
  • Jusqu'à 45 A de courant total du système
  • Tension d'alimentation : 12 V DC ... 24 V DC

Avantages

  • Standard personnalisable grâce aux nombreuses possibilités de combinaison du système modulaire évolutif
  • Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outils, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
  • Conception extrêmement facile avec une assistance étendue, de la sélection jusqu'aux services numériques

Disjoncteurs électroniques compacts

Protection universelle également à 48 V DC

Le disjoncteur électronique monocanal PTCB peut être utilisé de manière universelle dans les applications 48 V et démarre les charges lourdes en toute sécurité. Sur une largeur de 6 mm, le disjoncteur de puissance offre une possibilité de réglage de 1 à 6 A et peut être ponté au système de blocs de jonction CLIPLINE complete.

Caractéristiques principales

  • Signalisation à distance et indicateur d'état optique intégrés
  • Réinitialisables
  • Réglables en 6 valeurs d'intensité nominale
  • Compatibles avec les blocs de jonction CLIPLINE complete
  • Caractéristique à plusieurs niveaux pour un meilleur démarrage des charges lourdes

Avantages

  • Montage simple des applications grâce à la possibilité de pontage avec le programme de blocs de jonction CLIPLINE complete
  • Gain de place dans l'armoire électrique : protection particulièrement étroite sur seulement 6 mm de largeur
  • Utilisation flexible et gestion des stocks réduite grâce aux valeurs de courant de chaque appareil paramétrables selon l'application

Système de disjoncteurs électroniques CAPAROC

CAPAROC est votre système modulaire personnalisé pour la protection contre les surintensités. Grâce à ses nombreuses possibilités de combinaison, à son fonctionnement intuitif et à sa conception étonnamment simple, vous obtenez votre propre standard personnel en matière de protection d'appareil. Avec ce système, vous êtes parfaitement équipé(e) pour l'avenir.

Système de disjoncteurs constitué de différents modules d'alimentation et disjoncteurs ainsi que de distributeurs de potentiel intégrés
Différentes combinaisons de modules de disjoncteurs et répartiteurs de potentiel en un seul système
CAPAROC peut être assemblé sans outils et réglé avec le doigt grâce aux boutons à LED
Une personne configure sur l'ordinateur un système de disjoncteur individuel CAPAROC via le configurateur
Écran de démarrage Tutoriel CAPAROC
Système de disjoncteurs constitué de différents modules d'alimentation et disjoncteurs ainsi que de distributeurs de potentiel intégrés

  • Standard personnalisable grâce aux nombreuses possibilités de combinaison du système modulaire évolutif
  • Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outils, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
  • Conception extrêmement facile avec une assistance étendue, de la sélection jusqu'aux services numériques

En savoir plus sur le système de disjoncteurs CAPAROC
Différentes combinaisons de modules de disjoncteurs et répartiteurs de potentiel en un seul système

Un système qui a de l'avenir : grâce à un large choix de modules individuels et à de nombreuses combinaisons possibles, vous pouvez vous procurer votre solution personnelle avec CAPAROC. Le système modulaire est compatible avec les autres systèmes, il est toujours à la pointe de la technologie grâce aux futures mises à jour et peut être étendu à tout moment – même pendant le fonctionnement.

CAPAROC peut être assemblé sans outils et réglé avec le doigt grâce aux boutons à LED

Découvrez avec CAPAROC une utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outils, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent : les modules peuvent s'enclencher facilement même lorsqu'ils sont assemblés. Le réglage facile du courant nominal et la détection évidente des raccordements et des potentiels assurent une commande intuitive.

Une personne configure sur l'ordinateur un système de disjoncteur individuel CAPAROC via le configurateur

Une simplicité étonnante : grâce au configurateur en ligne, vous composez exactement le système dont vous avez besoin. Vous pouvez toujours commander votre solution avec votre référence personnelle. Des services numériques adaptés vous aident, entre autres, à gérer vos données personnalisées, du modèle 3D à la fiche technique et à EPLAN, en passant par le repérage.

Configurer son système, c'est aussi simple que ça
Écran de démarrage Tutoriel CAPAROC

Apprenez à connaître le fonctionnement du système de disjoncteurs individuel dans le tutoriel détaillé.

Démarrer le tutoriel CAPAROC
Configurateur CAPAROC
Votre système de disjoncteurs personnalisé

Configurez votre système de disjoncteurs personnalisé selon vos exigences. Vous recevrez également toutes les données de planification telles que les modèles 2D et 3D, une fiche technique système et une référence personnalisée. Commandez votre système personnalisé à partir d'une unité.

Configurer maintenant
Personne devant le moniteur avec le configurateur CAPAROC à l'écran

Disjoncteurs électroniques compacts PTCB

Optimal pour la répartition simple et compacte du potentiel : le disjoncteur électronique monocanal PTCB, pontable sur le système de blocs de jonction CLIPLINE complete, permet un paramétrage de 0,1 à 8 A en largeur.

Gamme de produits PTCB de 0,1 à 8 A
Disjoncteur électronique monocanal PTCB à pontage avec blocs de jonction CLIPLINE complete
Disjoncteur électronique monocanal PTCB en vue de dessus avec indication de la largeur de 6 mm
Réglage du disjoncteur PTCB via le bouton à LED à l'aide d'un tournevis
Le disjoncteur déclenché est réenclenché sur l'appareil
Écran de démarrage Tutoriel PTCB
Gamme de produits PTCB de 0,1 à 8 A

  • Conception facile d'applications grâce au pontage sur la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
  • Gain de place dans l'armoire électrique : protection compacte sur seulement 6 mm de largeur
  • Utilisation flexible et gestion des stocks réduite grâce aux valeurs de courant de chaque appareil paramétrables selon les différentes applications
  • Localisation précise des erreurs et disponibilité rapide grâce à un message d'état et à la possibilité de réinitialisation sur place et à distance

Vers la liste des produits
Disjoncteur électronique monocanal PTCB à pontage avec blocs de jonction CLIPLINE complete

Le disjoncteur PTCB est pontable sur la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete. Vous utilisez des blocs de jonction standard et des accessoires du système CLIPLINE complete et vous n'avez pas besoin de qualifier de nouveaux matériels. Vous pouvez ainsi compléter facilement et rapidement vos applications existantes par le module de protection idéal.

Disjoncteur électronique monocanal PTCB en vue de dessus avec indication de la largeur de 6 mm

Avec le PTCB, il est possible d'associer rapidement et de manière peu encombrante la distribution du potentiel et la protection d'appareil. Avec une largeur de 6 mm seulement, le PTCB protège efficacement contre la surcharge et les courants de court-circuit. Ainsi, vous gagnez jusqu'à 70 % de place par rapport aux disjoncteurs standard. Pour vous, cela signifie une protection fiable sur une surface compacte.

Réglage du disjoncteur PTCB via le bouton à LED à l'aide d'un tournevis

Avec des valeurs de courant réglables de 0,1 à 0,63 A ou de 1 à 8 A, vous pouvez répondre aux exigences de différentes applications. Des réglages peuvent être réalisés, même lors de la mise en service. Vous pouvez réagir à tout moment aux modifications de l'application. Réduisez par ailleurs le stockage et les coûts logistiques grâce au disjoncteur flexible PTCB pour les applications les plus diverses.

Le disjoncteur déclenché est réenclenché sur l'appareil

Restez informé(e), que ce soit sur place ou à distance. PTCB eFuse signale l'état de fonctionnement actuel et peut être réinitialisé à tout moment. Cela facilite l'identification univoque et la localisation précise des erreurs. Profitez de temps de réponse réduits par rapport aux protections traditionnelles et réduisez les interventions de service coûteuses.

Écran de démarrage Tutoriel PTCB

Apprenez à connaître le fonctionnement des disjoncteurs de puissance à un canal pour 1 à 8 A dans le tutoriel détaillé.

Démarrer le tutoriel PTCB
Projet de référence
Alimentation en eau fiable

Découvrez comment EW°Wasser GmbH, une entreprise assurant l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux usées, profite des disjoncteurs électroniques PTCB eFuse dans son application.

Obtenir un aperçu
Vannes

Disjoncteurs électroniques multi-canaux CBM

Il n'a jamais été aussi facile de régler un disjoncteur. Utilisez l'assistant d'intensité nominale intégré pour sélectionner sans effort le courant adapté au récepteur raccordé. Pour un réglage rapide, confortable et simple.

Disjoncteurs électroniques multi-canaux CBM en version 4 et 8 canaux
Réglage d'un CBM à l'aide de l'assistant d'intensité nominale en tournant un potentiomètre à l'aide d'un tournevis
Indication de la tension maximale admissible pour la limitation du courant
Le disjoncteur CBM se règle avec un tournevis à l'aide des commutateurs rotatifs intégrés
Écran de démarrage Tutoriel CBM
Disjoncteurs électroniques multi-canaux CBM en version 4 et 8 canaux

  • Réglage facile grâce à l'assistant d'intensité nominale
  • Limitation active du courant pour une meilleure utilisation de l'alimentation raccordée en amont
  • Réglage graduel par canal : de 0,5 A à 10 A

Vers la liste des produits
Réglage d'un CBM à l'aide de l'assistant d'intensité nominale en tournant un potentiomètre à l'aide d'un tournevis

L'assistant d'intensité nominale facilite considérablement le réglage du CBM. Il permet une adaptation optimale aux courants des récepteurs. Il suffit d'actionner les commutateurs rotatifs jusqu'à obtenir le courant optimal. Le réglage optimal est indiqué par la LED. Difficile de faire plus simple pour la protection idéale de votre installation.

Indication de la tension maximale admissible pour la limitation du courant

La limitation active du courant permet de limiter les courants de court-circuit et de surcharge à une valeur de 1,5 à 2 fois l'intensité nominale. Ainsi, l'alimentation est protégée contre les courants trop élevés et cela évite toute chute de la tension de sortie au niveau du bloc d'alimentation. De plus, il est possible d'utiliser des câbles plus longs entre l'alimentation et le récepteur sans altérer le comportement en coupure.

De plus, les courants dans l'installation sont surveillés en permanence. Le CBM fait la différence entre les sous-tensions et les surtensions, et augmente ainsi la disponibilité des installations. Les circuits sont désactivés en cas d'écart de la tension de service et l'installation est mise dans un état défini. L'écart est indiqué par la LED « DC OK » et signalé par le contact de télésignalisation.

Le disjoncteur CBM se règle avec un tournevis à l'aide des commutateurs rotatifs intégrés

Le CBM se règle selon des gradations précises du courant nominal. La plage d'intensité nominale va de 0,5 à 10 A. Vous pouvez ainsi adapter individuellement les canaux aux terminaux raccordés. Les réglages se font individuellement pour chaque circuit. Si la charge d'un seul canal est supérieure à 80 %, vous recevez un message. Pour prévenir une défaillance, vous pouvez ainsi réagir à temps et effectuer des réglages sur le disjoncteur.
La flexibilité de réglage permet d'utiliser un appareil pour les différents récepteurs. Cela réduit vos frais de stockage et vous bénéficiez en même temps d'une flexibilité élevée lors de la planification de l'installation.

Écran de démarrage Tutoriel CBM

Apprenez à connaître le fonctionnement du disjoncteur multicanal dans le tutoriel détaillé.

Démarrer le tutoriel sur le CBM

Disjoncteurs électroniques multicanaux compacts CBMC

Le disjoncteur électronique CBMC est parfaitement adapté à vos exigences : il allie design compact et paramétrage individuel.
Cela vous permet de paramétrer les courants en toute simplicité et flexibilité, d'économiser de la place et de sécuriser toutes les applications avec un seul appareil.

Disjoncteurs électroniques compacts CBMC réglables de 1 à 4 A et de 1 à 10 A
Disjoncteur CBMC en vue frontale avec flèches de dimensions pour représenter la largeur de montage de seulement 36 mm
Le disjoncteur CBMC se règle sans outils, avec le doigt, à l'aide du bouton à LED
Les disjoncteurs de puissance CBMC sont configurés individuellement sur l'ordinateur
Disjoncteur 4 canaux CBMC avec interface de communication IO-Link
Écran de démarrage Tutoriel CBMC
Disjoncteurs électroniques compacts CBMC réglables de 1 à 4 A et de 1 à 10 A

  • Remplacement aisé des appareils sans nouvelle planification grâce au design compact et au réglage individuel
  • Circuits réglables sans outils grâce à la commande à bouton unique des boutons à LED
  • Possibilité de commande d'une version prééquipée – pour une protection d'appareil conçue sur mesure pour votre installation
  • Commande et surveillance intelligentes grâce à la technologie IO-Link

Vers la liste des produits
Disjoncteur CBMC en vue frontale avec flèches de dimensions pour représenter la largeur de montage de seulement 36 mm

Gagnez de la place dans l'armoire électrique avec le CBMC ou modernisez vos installations existantes à moindres frais. Grâce à la combinaison d'une largeur compacte et d'un paramétrage individuel, vous pouvez choisir le produit adapté en toute simplicité et réduire les frais de stockage avec un seul appareil.

Le disjoncteur CBMC se règle sans outils, avec le doigt, à l'aide du bouton à LED

La commande à bouton unique permet de paramétrer facilement les différents circuits. Adaptez les canaux du disjoncteur de manière individuelle et sans outils selon vos exigences.
Les touches multifonction offrent non seulement la possibilité d'effectuer la programmation sur le disjoncteur, mais détectent aussi l'état de fonctionnement du produit et des appareils raccordés, et permettent de visualiser l'état avec les LED tricolores. En outre, les différents canaux peuvent également être activés et désactivés à l'aide des boutons.

Les disjoncteurs de puissance CBMC sont configurés individuellement sur l'ordinateur

Profitez de la protection optimale de votre installation et commandez les disjoncteurs prééquipés selon vos exigences. Vous économisez ainsi le temps de programmation, vous pouvez directement intégrer le produit et le mettre en service.

Dès la commande, vous décidez des préréglages souhaités sur l'appareil à la livraison. Chaque intensité nominale est sélectionnée individuellement. Vous pouvez également décider si les valeurs préréglées pourront être modifiées ultérieurement ou si elles doivent rester figées. En cas de paramètres figés, les valeurs du courant peuvent même être imprimées sur la face avant pour chaque canal. Cela vous permet de consulter facilement les réglages du disjoncteur, même une fois monté.
Commandez la quantité souhaitée de votre disjoncteur entièrement personnalisé, au moins 1 unité.

Pour faciliter toute commande supplémentaire, le numéro de référence est indiqué sur le côté de tous les appareils. Ainsi, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour une nouvelle commande.

Vers le CBMC configurable pour 1 - 10 A
Disjoncteur 4 canaux CBMC avec interface de communication IO-Link

IO-Link vous offre la possibilité d'intégrer entièrement les disjoncteurs dans la surveillance et la commande des process. Vous êtes ainsi informé(e) en permanence p. ex. des courants et de l'utilisation, et vous disposez d'une vue d'ensemble de tous les processus. Outre les possibilités d'accès à l'appareil dans le monde entier, vous bénéficiez également d'un verrouillage d'accès qui empêche toute modification locale du CBMC.

Vers le CBMC avec interface de communication IO-Link pour 1 - 10 A
Écran de démarrage Tutoriel CBMC

Apprenez à connaître le fonctionnement du disjoncteur compact à plusieurs canaux dans le tutoriel détaillé.

Démarrer le tutoriel CBMC
Alimentation électrique avec disjoncteur intégré dans l'armoire électrique

Alimentation avec disjoncteur intégré

Alimentation avec disjoncteur intégré

Alimentation et protection fiables avec un seul appareil : les alimentations TRIO POWER sont disponibles en option avec un disjoncteur intégré à plusieurs canaux.

Les alimentations compactes réduisent les frais d'installation, l'espace nécessaire dans l'armoire électrique ainsi que les coûts de matériel. La commande manuelle intuitive ou le paramétrage via IO-Link assurent une mise en service particulièrement simple. Grâce à la gestion prioritaire de la charge avec autosurveillance intelligente, les blocs d'alimentation 24 V garantissent une disponibilité maximale de l'installation.