Liste de produits : porte-repères

Filtres

32 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Couleur

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TITLE_BLOCK_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Surface utile

  • Options complémentaires
    Fermer

    Surface utile



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Porte-repère - CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 0829559

Profil, autocollant, longueur 1 000 mm, pour recevoir des matériels UC et
US, hauteur 15 mm

Porte-repère - CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - 0829560

Porte-repère, transparent, vierge, type de montage: collage, surface utile: 1000 x 15 mm

Porte-repère - CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 0828985

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, dimensions: 22 mm, surface utile: 27 x 12,5 mm

Porte-repère - CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 0828986

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, dimensions: 22 mm, surface utile: 27 x 15 mm

Porte-repère - CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, dimensions: 22 mm, surface utile: 27 x 18 mm

Porte-repère - CARRIER-EMLP 22 (27X27) - 0828988

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, dimensions: 22 mm, surface utile: 27 x 27 mm

Porte-repère - CARRIER-EMLP 22 (27X8) - 0828984

Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, dimensions: 22 mm, surface utile: 27 x 8 mm

Cache - CARRIER-EMP (1000X15) COVER - 0829520

Cache, transparent, vierge, surface utile: 1000 x 15 mm

Porte-repère - CARRIER-EMP (1000X15) GY - 0829366

Profilé, à visser ou riveter, longueur 1000 mm, pour matériel UC et US, hauteur de 15 mm

Porte-repère - CARRIER-EMP (1000X15) TR - 0829530

Porte-repère, transparent, vierge, type de montage: visser, riveter, surface utile: 1000 x 15 mm

32 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1