Liste de produits : blocs fonctionnels de commande à distance

Filtres

1 occurrences

Module fonctionnel - RESY+ - 2400295

Resy+ comprend des bibliothèques de blocs de fonction. La technologie de commande de Phoenix Contact est étendue avec les protocoles de téléexploitation, tels que CEI 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ est notamment utilisé dans la gestion des eaux, du gaz et de l'énergie. Le téléchargement des blocs fonctionnels est désormais disponible.

1 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1