Pince coupante diagonale électronique ESD, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1 mm de diamètre
Pince ronde électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments
Pince droite électronique, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments
Pince droite électronique ESD, coudée à 45°, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments
Pince plate électronique ESD, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments
Pince coupante devant électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture
Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, finition mate phosphatée, exécution estampée
Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, modèle incliné (21°), sans chanfrein, avec ressort d'ouverture
Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, poli miroir et huilée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1,2 mm ; dur 0,5 mm de diamètre
Pince ronde électronique, surface de préhension lisse, avec ressort d'ouverture
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur