Transformateurs de courant pour les installations initiales et le rééquipement

Transformateurs de courant

Nos transformateurs de courant pour installations initiales de la famille PACT vous offrent un portefeuille complet pour la conversion de courants alternatifs élevés en courants de 1 A ou 5 A. Les bobines de Rogowski PACT RCP simplifient l'ajout de nouveaux points de mesure dans les installations existantes. Vous pouvez également utiliser nos transformateurs de courant ouvrants compacts PACT SPC pour les courants faibles jusqu'à 100 A AC. Le raccordement direct des capteurs de courant à nos compteurs d'énergie EMpro est particulièrement pratique.

Avantages

  • Vaste gamme de transformateurs de courant enfichables pour une première installation pour des courants jusqu'à 4 000 A AC
  • Installation ultérieure facile des capteurs de courant, sans démontage des composants de l'installation, avec les kits de transformateurs de courant PACT RCP basés sur la bobine de Rogowski pour des courants allant jusqu'à 4 000 A AC
  • Installation ultérieure facile des capteurs de courant, sans devoir couper les conducteurs électriques ronds, avec les transformateurs de courant ouvrants PACT SPC pour des courants allant jusqu'à 100 A AC
Transformateurs de courant PACT pour les installations initiales

Transformateurs de courant pour les installations initiales

Les transformateurs de courant PACT pour les installations initiales vous permettent de disposer d'une gamme complète pour la conversion de courants alternatifs jusqu'à 4 000 A AC en courants secondaires de 1 et 5 A AC :

  • Transformateurs de courant enfichables
  • Transformateurs de courant à tube
  • Transformateurs de courant pour enroulements
Bobine de Rogowski et transformateur de courant ouvrant

Transformateurs de courant pour le rétrofit

Pour un rétrofit facile de nouveaux points de mesure sur le terrain sans devoir démonter des éléments de l'installation, vous pouvez choisir entre deux versions :

  • Kits de transformateurs de courant PACT RCP sur la base de la bobine de Rogowski pour des courants jusqu'à 4 000 A AC
  • Transformateurs de courant ouvrants PACT SPC pour les conducteurs circulaires avec des courants jusqu'à 100 A AC
Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette