SACB-10/3-L-M12-M8 HD
-
Boîtier répartiteur
1197576
Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 10, nombre de pôles: 3, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M12 90°, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Remarque relative à l'application | Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ». |
Type de produit | Boîtier répartiteur |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de prises | 10 |
Détrompage | A |
LED | oui |
Diagnostic local | |
Fonction surveillée | Tension d'alimentation par module |
Représentation optique | LED verte |
Tension de service maximale Umax | 30 V DC |
Diagnostic local | Tension d'alimentation par module LED verte |
Signalisation d'état des E/S LED jaune | |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Courant total de référence | 1 A |
Intensité max. admissible par circuit | 1 A |
Intensité max. admissible par prise | 1 A |
Raccordement du conducteur | |
Mode de raccordement capteur/acteur | Connecteur femelle M8 |
Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs | 0,2 Nm |
Couple de serrage raccord enfichable câble multiconducteur | 0,4 Nm |
Couple de serrage des vis de montage pour fixation du boîtier | 0,8 Nm |
Brochage | |
Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = 3 |
2 / 4 (A) = 4 | |
3 / 4 (A) = 6 | |
4 / 4 (A) = 8 | |
5 / 4 (A) = 5 | |
6 / 4 (A) = 9 | |
7 / 4 (A) = 7 | |
8 / 4 (A) = 10 | |
9 / 4 (A) = 11 | |
10 / 4 (A) = 12 | |
1-10 / 1 (+24 V) = 1 | |
1-10 / 3 (0 V) = 2 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 23,6 mm |
Longueur | 151,5 mm |
Matériau Douille filetée | Alliage de Cu |
Matériau Boîtier | PBT |
Matériau Masse de scellement | PUR |
Matériau du joint Joint torique | FKM |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PBT |
Matériau contact côté câble multiconducteur | Alliage de Cu |
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | plaqué or |
Type de raccordement | Raccordement enfichable M12 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
M8 | |
Désignation de la norme | Connecteur M8 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-104 |
Référence | 1197576 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF3BCB |
Product key | AF3BCB |
GTIN | 4063151257439 |
Poids par pièce (emballage compris) | 150,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 150,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SAC-12P-10,0-PUR/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1430640
-
SAC-12P- 5,0-PUR/FR SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1430679
-
SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1430682
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
PROT-M12 FS - Capuchon de fermeture 1560251
-
PROT-M8 - Vis de fermeture 1682540
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
TSD 02 SAC - Tournevis dynamométrique 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Outil 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Outil 1208474
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange