PROT-M8 - Vis de fermeture
1682540

Vis de fermeture M8 pour connecteurs femelles M8 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Protection fiable des emplacements libres lors du transport et de l'utilisation sur le terrain
Utilisation flexible : vis de fermeture pour tous les ports et connecteurs femelles M8
Adapté aux applications de Single Pair Ethernet
Protection contre les projections d'eau et la poussière
Montage facile à la main ou avec un tournevis
Haptique agréable avec rainures