Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UPS avec alimentation et accumulateur d'énergie

Alimentation sans interruption (UPS)

Les pannes de secteur peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Faites confiance à nos alimentations sans interruption (UPS) et ne prenez aucun risque. Une UPS fournit du courant, même si le réseau alimenté est absent, et protège votre installation contre toute panne d'alimentation. Nous vous proposons des solutions UPS pour les applications DC et AC, qui sont parfaitement adaptées aux exigences des différentes industries en termes de fonctionnalité et de design.

Solutions pour une alimentation sans interruption

Alimentez votre installation en toute sécurité avec nos solutions pour une alimentation sans interruption. Choisissez l'alimentation, l'alimentation sans interruption et le module de batterie appropriés pour votre application. Par ailleurs, nos modules UPS avec alimentation intégrée ou module de batterie intégré vous offrent une solution UPS peu encombrante.

UPS pour applications DC

Module QUINT UPS

UPS pour applications DC

Notre alimentation sans interruption pour applications DC protège de manière fiable contre les coupures d'alimentation. Choisissez l'UPS DC appropriée pour votre application.

QUINT AC UPS avec module de batterie 3,4 Ah

QUINT AC UPS avec module de batterie 3,4 Ah

UPS pour les applications AC

Nos alimentations sans interruption pour applications AC fournissent une courbe sinusoïdale pure en sortie. Choisissez l'UPS AC optimale et garantissez une disponibilité maximale de l'installation.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Module tampon

Modules tampons

Les modules tampons sans entretien vous permettent d'étendre votre système UPS. Protégez votre application et compensez même les pannes de quelques minutes. Le module tampon sauvegarde l'énergie nécessaire pour la compensation dans des condensateurs ne nécessitant pas d'entretien. Ils conviennent également aux défaillances cycliques.

Module de batterie UPS-BAT

Module de batterie UPS-BAT

Modules de batterie

Choisissez le module de batterie adapté pour votre système modulaire et obtenez ainsi une disponibilité maximale des installations dans n'importe quelle application industrielle. Les différents supports de stockage se distinguent par des propriétés très différentes : longue durée de vie en service ou très longue durée d'autonomie, sans entretien ou utilisation à des températures ambiantes extrêmes.

E-Paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Avec nos systèmes d'alimentation électrique, vous garantissez une disponibilité maximale de l'installation. Informez-vous sur les alimentations, les convertisseurs DC/DC, les modules de redondance et les alimentations sans interruption pour les différentes exigences et industries.

Ouvrir l'E-Paper
Systèmes d'alimentation