Modules à diodes

Modules à diodes

Redondance intégrale

Le découplage simple des alimentations parallèles assure une meilleure disponibilité.

Retour Modules de redondance

Catégories

  • Liste de produits : QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Les modules à diode QUINT DIODE disposent d'une redondance globale jusqu'au consommateur et augmentent la disponibilité des installations même dans des conditions d'environnement difficiles.

  • Liste de produits : TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Les modules de redondance TRIO DIODE contrôlent continuellement la redondance de la tension de sortie jusqu'au module de redondance.

  • Liste de produits STEP / UNO DIODE
    STEP DIODE

    Les petits modules à diodes STEP / UNO DIODE découplent les alimentations branchées en parallèle et assurent une redondance à 100 %.

Rechercher dans Modules à diodes

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Ces modules à diodes assurent le découplage des alimentations électriques branchées en parallèle. Ainsi, un court-circuit n'a plus aucune influence
sur la charge. Que ce soit au niveau de la sortie de l'une des alimentations ou au niveau du conducteur de l'alimentation électrique de la diode -
les modules à diodes garantissent une sécurité absolue de l'alimentation.

Avantages

  • QUINT DIODE – Redondance intégrale par le biais d'un câblage redondant jusqu'au récepteur avec deux blocs de jonction de sortie « Plus »
  • Design robuste – QUINT DIODE pour les atmosphères explosibles et les conditions ambiantes exigeantes
  • Contrôle du câblage : TRIO DIODE surveille le câblage de l'alimentation à la diode
  • TRIO DIODE avec raccordement Push-in pour une installation rapide et aisée
  • Encombrement réduit sur le rail DIN : largeur de STEP DIODE de 18 mm
  • Les modules à diodes font partie du système COMPLETE line

TRIO DIODE – Modules de redondance pour le découplage et le contrôle

TRIO DIODE pour le découplage et la surveillance  

Découplage et surveillance avec TRIO DIODE

Les modules de redondance TRIO DIODE contrôlent les tensions de sortie des alimentations ainsi que le câblage jusqu'au module de découplage.

En outre, ils signalent les chutes de tension via le contact de relais libre de potentiel et la LED « Redundancy OK ».

 

TRIO DIODE – modules de redondance avec raccordement Push-in

TRIO DIODE avec raccordement Push-in  

Installation rapide et simple grâce à la technologie de raccordement Push-in

Grâce à la technologie de raccordement Push-in, les diodes de la gamme TRIO peuvent être installées rapidement et facilement. La disponibilité des installations est ainsi améliorée.

UNO, STEP et QUINT DIODE – modules de redondance pour un découplage facile

UNO. STEP et QUINT DIODE pour le découplage  

Module à diodes pour tensions nominales de 5 à 48 V DC

UNO DIODE, STEP DIODE et QUINT DIODE conviennent pour un découplage facile des alimentations.

Un court-circuit dans le circuit de sortie des blocs d'alimentation ou des lignes vers le module à diodes n'a plus aucune influence sur la charge. L'installation continue d'être alimentée en tension de façon fiable.

QUINT DIODE – Modules de redondance pour des conditions ambiantes exigeantes

QUINT DIODE pour des conditions ambiantes exigeantes  

Disponibilité élevée des installations grâce à une conception robuste

Grâce à leur conception robuste, les diodes de la gamme QUINT garantissent une disponibilité élevée de l'installation, même dans des atmosphères explosibles et soumises à des conditions ambiantes exigeantes. Utilisez le module pour la redondance ou l'augmentation de puissance.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues