개요로 돌아가기

문화 기념비

헤르만 기념비  

독일 Detmold의 헤르만 기념비에 사용된 LM-S

이 적용 예제는 독일 Detmold의 헤르만 기념비에서 낙뢰 탐지 시스템이 어떻게 사용되는지를 보여줍니다. 구리 조각상이 규회 벽돌 위에 서 있습니다. 3개의 접지 케이블이 조각상의 주추에 연결됩니다. 즉, 전체 높이가 53미터 이상인 구조물에 낙뢰가 발생할 경우 낙뢰 서지 전류가 접지에 접지로 전환됩니다. 센서는 아래쪽 전선에 마운팅됩니다. 평가 장치는 맨 아래 부분의 컨트롤 캐비닛에 설치됩니다.

이 적용 예제의 경우 잠재적인 시스템 손상을 조기에 탐지하는 것이 주요 목표가 아닙니다. 그러나 구조물의 노출된 위치 및 높이로 인해 상당한 낙뢰가 예상됩니다. 이러한 낙뢰의 탐지는 낙뢰 발생과 그 강도를 통계적으로 평가하는 데 사용됩니다. 이러한 적용 예제는 낙뢰 연구를 위해 특히 흥미롭습니다.

문화 기념비에 LM-S를 적용한 구성도

문화 기념비에 LM-S를 적용한 구성도

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166