개요로 돌아가기

풍력 발전소

해상 풍력 발전소와 같은 노출된 풍력 발전소는 특히 낙뢰의 위험이 있습니다. 이러한 시스템에서 낙뢰를 완벽하게 보호하는 기능을 구현하는 것은 일반적으로 어렵고, 심지어 불가능합니다.

풍력 발전소에 LM-S를 적용한 구성도

풍력 발전소에 LM-S를 적용한 구성도

그림은 풍력 발전소의 개별 시스템 컴포넌트 배열을 보여줍니다. 센서는 풍향계의 각 낙뢰 어레스터에 마운트됩니다. 평가 장치는 허브의 컨트롤 캐비닛에 위치합니다. 신호는 광섬유를 통해 센서와 평가 장치 간에 전송됩니다. 중앙 컨트롤러에 대한 Ethernet 연결은 곤돌라와 전망대 사이의 슬립 링을 통해 설정됩니다. 평가 장치는 24 V DC로 작동합니다.

필요한 경우 원격 접점을 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 낙뢰를 신호로 알리거나 발생 횟수를 평가할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166