개요로 돌아가기

기술 데이터

일반

하우징 제품금속
마운팅 타입DIN 레일: 35 mm
77.60 mm
높이156.00 mm
깊이173.00 mm
보호 수준IP20(평가 장치), IP64(센서)
주변 온도(작동)-30°C ... 60°C
허용 습도(작동)30% ... 95%(비응축)
고도4000 m, 최대

일반적 특성

작동웹 인터페이스 사용
저장 가능한 최대 데이터 레코드500
공급 전압24 V DC ±4 V

Ethernet 인터페이스

전송 속도10/100 Mbps
연결 방법RJ45

광섬유 인터페이스 O/E 모듈

포트 수3
연결 방법B-FOC(ST®)

원격 표시 접점

스위칭 기능N/C 접점, 1핀
이벤트당 스위칭 펄스50 ms
작동 전압최대 Umax DC 60 V DC
연결 방법M12 D-인코딩

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166