개요로 돌아가기

전원 변환 하위 스테이션

고전압선에 낙뢰가 발생하면 변압기가 전원 변환 하위 스테이션에 로드됩니다. 서지 보호 부품이 종종 변압기의 업스트림에 연결됩니다. 이로 인해 서지 전류가 커플링된 과전압에서 접지로 이동합니다. 과거에는 스파크 갭이 보호 부품으로 사용되었습니다. 그러나 최근에는 배리스터가 선호하는 솔루션이 되었습니다.

전원 변환 하위 스케이션에 LM-S를 적용한 구성도

전원 변환 하위 스케이션에 LM-S를 적용한 구성도

LM-S를 사용하면 보호 부품의 실제 부하를 탐지 및 평가할 수 있습니다. 이렇게 하면 부하 제한의 조기 탐지 및 해당 보호 부품의 교체가 가능합니다.

센서는 보호 부품과 접지 사이에 있는 아래쪽 전선에 설치됩니다. 광섬유는 측정 신호를 원격 컨트롤 캐비닛에 설치되어 있는 평가 장치에 전송합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166