Vissza az Áttekintéshez

Anyagvizsgálat

Oxigénindex meghatározása DIN EN ISO 4589-2 szerint

A füstgáztoxicitás és a füstgázsűrűség ellenőrzése mellett az oxigénindex meghatározása az elektromechanikus és elektrotechnikai alkatrészek legfontosabb tűzvédelmi vizsgálata. Ezzel a vizsgálati eljárással a környező atmoszférának azt a legkisebb oxigénkoncentrációját határozzák meg, amely ahhoz szükséges, hogy egy anyag jól meghatározott körülmények között önállóan tovább éghessen. A vizsgálat során az égés időtartamát (< 180 s) és az égés kiterjedését (< 80 mm) vizsgálják.

A Phoenix Contact sorkapcsaiban alkalmazott erősítetlen, UL 94 V0 tűzgátlási osztályú poliamidok oxigénindexe > 32 %. Többek között emiatt a nagyon jó eredmény miatt is, ezek az anyagok mind a kifutó nemzeti szabványok, mind pedig az európai EN 45545-2 szabvány alapján is kitűnő besorolásokat és minősítéseket érnek el.

Éghetőségi osztályba sorolás az UL 94/EN 60695-11-10 szabvány szerint

Vizsgálati elrendezés az UL 94 szerint  

Vizsgálati elrendezés az UL 94 szerint

Az UL 94 szabvány (az EN 60695-11-10 szerinti vizsgálati előírásokkal harmonizálva) az elektrotechnikában különösen fontos éghetőségi vizsgálatokat írja le. A legfontosabbak az éghetőségi jellemzők. A besorolás a vízszintes égés UL 94 HB, illetve a függőleges égés UL 94 V szerint történik. A vizsgálati elrendezésből az derül ki, hogy az UL V0/1/2 besorolások magasabb értékeket képviselnek, mint a 94 HB szerintiek.

UL 94 V0/1/2
Kondicionálás után a próbatestet függőlegesen befogják és többször, egyenként 10 másodpercre a lángba tartják. A próbák között mérik a próbatesten a láng kialvásáig tartó időt. Végül kiértékelik az utánégési időket és a csepegési jellemzőket.

A Phoenix Contact sorkapcsaiban alkalmazott műanyagok a függőleges vizsgálaton 0,25 mm falvastagsággal a legmagasabb, UL 94 V0 besorolást érik el.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Gyújtás utáni égési idő≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
Teljes égési időtartam 10-szeri gyújtás után≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
Utóizzás 2. gyújtás után≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
Teljes elégésnemnemnem
A vatta meggyulladása a próbadarab alattnemnemigen

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás