Szabványok és irányelvek

Szabványok és irányelvek

Minőség az első lépéstől fogva

A magas minőséget a fejlesztési és gyártási folyamat során végzett folyamatos ellenőrzéssel garantáljuk.

IRIS-tanúsítvány  

A vasúti járműipar minőségi irányelvei

A vasúti járművekre, az elektromos csatlakozások megbízhatóságára és az elektronikus alkatrészek rendelkezésre állására az üzem közben fellépő lökések és rezgések miatt rendkívül szigorú követelmények vonatkoznak.

A legszigorúbb vasúti követelményeknek megfelelő egyenletes termékminőséget a fejlesztés és a gyártás során folyamatos ellenőrzések garantálják. Ezt a vasúti alkalmazásoknál előírt IRIS-tanúsítvány is dokumentálja.

A Phoenix Contact minden vasúthoz fejlesztett terméke megfelel a következő vasúti szabványoknak:

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás