Termékek minőségellenőrzése

Vasúti termékek és vasúti szabványok Termékeink és a vasútipari szabványok röviden összefoglalva

A legfontosabb vasúttechnikai szabványok a tűzvédelemre vonatkozó EN 45545 és a gyakran vasúti szabványnak is nevezett EN 50155. Ez tartalmazza többek között az ütés- és rezgésállósággal (EN 61373), valamint az elektromágneses összeférhetőséggel (EN 50121) kapcsolatos követelményeket. Azért, hogy ezeket a vasúttal kapcsolatos szabványokat érthetőbbé tegyük, és bemutassuk, hogy a Phoenix Contact termékkínálatában milyen vasúttechnikai termékek és megoldások vannak, létrehoztuk Önnek a következőkben bemutatott dokumentumokat. Mindezeken felül, a Phoenix Contact 2008 áprilisában megszerezte az International Railway Industry Standard tanúsítványt (IRIS).

Vonat a vasútipari termékválasztékkal

Termékek a vasúttechnika számára

Kompakt összefoglaló letöltését kínáljuk, ami
megmutatja, hogy az adott termékcsoportok milyen szabványi követelményeket teljesítenek. Ezenkívül a vasúttechnikai sorkapcsaink átfogó termékválasztékát egy külön fájlban találhatja meg.

Iránytű a vasúttechnika szabványaival és irányelveivel

Railway Guide: a vasúttechnika szabványai és irányelvei

Útmutatónk áttekinti a jelenleg nemzetközileg érvényes vasútipari normákat és szabványokat. Megmagyarázza a vasúti szabványok követelményeit és alkalmazási területeit, és grafikákkal szemléletesen alátámasztja őket. Ugyanígy bemutatja a szükséges tesztek elvégzését.

A letölthető fájl információkat tartalmaz a tűzvédelem témaköréről az EN 45545 szabványnak megfelelően, majd ezekre épülve halad tovább. A dokumentumokat további vasúttal kapcsolatos információk egészítik ki. A következő frissítés az ütés- és rezgésvizsgálatot taglalja (EN 61373, EN 50155 és IEC60068 ).