Registro de los datos meteorológicos

Gestión de parques: automatizar y visualizar

Datos climáticos bajo control

Con la estación meteorológica de Phoenix Contact siempre estará informado acerca de la eficiencia de su instalación.

Los explotadores de instalaciones fotovoltaicas desean estar informados en todo momento sobre la eficiencia energética y la fiabilidad de su instalación al aire libre. Una posible medida para ello es la tasa de rendimiento, que indica la relación entre la productividad real de la instalación y la posible productividad teórica.

En caso de que este valor descienda de forma inesperada, esto indicará un fallo de la instalación. Las estaciones meteorológicas miden las 24 horas del día datos climáticos importantes como la radiación solar, la velocidad del viento y la temperatura. Estos datos se consultan para el cálculo de la tasa de rendimiento.

Sus ventajas

  • Todos los sensores cumplen los requisitos de IEC 61724-1 para las instalaciones de clase A
  • Poco esfuerzo para la puesta en servicio y la configuración gracias a Plug & Play
  • Flexibilidad gracias a la selección individual de los sensores
  • Conexión sencilla gracias a los conectores circulares M12 de calidad industrial
  • Fácil instalación y conexión sencilla sin conocimientos de programación
  • Protección contra inversión de polaridad integrada de los sensores
  • Se admiten interfaces estandarizadas

Registro de datos climáticos

Gracias a nuestra amplia gama de sensores ambientales, que se acoplan directamente por Modbus a nuestro sistema de control, le ofrecemos estaciones climáticas compactas y a la medida de sus necesidades. Los sensores ya parametrizados están directamente disponibles para transmitir los datos climáticos.

Conexión

Estación meteorológica en una instalación FV  

Posibilidad de conexión de todos los sensores usuales a la estación meteorológica

La estación meteorológica de Phoenix Contact es de uso universal y permite la conexión de hasta once sensores usuales mediante interfaces estándar.

Además, todos los componentes eléctricos situados dentro de la estación meteorológica están protegidos de forma fiable contra sobretensiones.

Puesta en servicio

Interfaz web para la parametrización de una estación meteorológica  

Fácil parametrización de la estación meteorológica mediante interfaz web

La configuración de los distintos sensores se realiza fácilmente mediante interfaz web. Por este motivo, no se precisan conocimientos sobre programación para la puesta en servicio de la estación meteorológica.

Los valores climáticos registrados se guardan localmente en el sistema de control y en caso necesario pueden consultarse.

Visualizar

Para realizar diferentes tareas de visualización, ofrecemos un software flexible y fácil de manejar. Para la representación de su instalación fotovoltaica solo necesita un navegador. Además, Phoenix Contact ofrece una funcionalidad SCADA y soporte Multitouch para un manejo cómodo en Smart Devices.

Transmisión de datos

Fuente de alimentación y sistema de control en la aplicación  

Interfaces para la transmisión de datos en un sistema SCADA

Para permitir una fácil conexión a un sistema SCADA de orden superior, según sea necesario los datos climáticos se ponen a disposición en un formato de datos estandarizado como Modbus, PROFINET o SunSpec® y se transfieren mediante Ethernet.

El acceso a la estación meteorológica es posible en todo momento gracias a la interfaz web dentro de la red de instalaciones.

Registro de los datos meteorológicos para instalaciones al aire libre

Los explotadores de instalaciones al aire libre promueven el registro de todos los datos climáticos puestos a disposición por los sensores. Estos datos deben transferirse mediante interfaces adecuadas a un sistema SCADA centralizado para la supervisión y el control.

La captación de datos y la transmisión deben garantizarse en todas las condiciones ambientales que pueden producirse en el campo.

Registro de los datos meteorológicos para instalaciones al aire libre  

Estación meteorológica para un registro continuo de todos los datos climáticos importantes

En Phoenix Contact encontrará todo lo que necesita para el registro de los datos meteorológicos. La norma 61724-1 describe los requisitos de precisión de los sensores medioambientales en función de las clases de instalaciones de A a C. Las instalaciones de la clase A son centrales fotovoltaicas en las que se deben cumplir los máximos requisitos. Todos los sensores que ofrece Phoenix Contact cumplen los requisitos de esta clase.

Todos los sensores ofertados disponen de una interfaz Modbus que ofrece diversas ventajas. Por un lado, para la captación de datos de todos los sensores solo se necesita una interfaz, lo que minimiza los costes de interfaces y sistemas. En caso de cambio de los requisitos, basta con añadir o retirar sensores sin que esto deba influir en la interfaz. Esto permite que la aplicación se multiplique de forma sencilla, incluso si cambian los requisitos.

A diferencia de las estaciones climáticas compactas, los sensores que ofrece Phoenix Contact son módulos individuales. Esto implica que, en caso de que falle un sensor, solo se deberá sustituir este sensor. El cambio se realiza de forma rápida y sencilla con ayuda de los conectores circulares M12 de Phoenix Contact, que cumplen altos estándares industriales.

Si emplea nuestra estación de captación de datos, la conexión se realiza directamente a la combinación de equipos de conmutación con ayuda del conector circular. Además, se prevé un SAI para poder puentear los vacíos de suministro breves.

Nuestro programa de aplicaciones de desarrollo propio con gestión basada en web integrada ofrece la posibilidad de poner en funcionamiento los sensores sin tener conocimientos de programación. Con el configurador automático se detectan automáticamente todos los sensores conectados al bus y, gracias al sistema de control integrado, se pueden transmitir con todas las interfaces habituales como Modbus TCP, PROFINET, etc.
Con una tensión de alimentación de 24 V, todos los sensores disponen de una protección de polaridad inversa que minimiza el riesgo de la inversión.

Interacción de los sensores, la estación meteorológica, la memoria de datos y la interfaz web  

La estación meteorológica guarda localmente los datos captados y los pone a disposición del usuario mediante una interfaz web

Productos

DescripciónTipoCódigo de artículo
Combinación de equipos de conmutación para la captación y transmisión de los valores de mediciónSOL-SC-PRO-WTH-STN1076201
Programa de aplicaciones con gestión basada en web incluida y controlador de interfaces para la captación de datosSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
Licencia de softwareSolarworx2403108
Sensor de dirección del viento ModbusSOL-ES-PRO-WD1074975
Sensor de velocidad del viento ModbusSOL-ES-PRO-WS1074976
Sensor de presión de aire, humedad de aire y temperatura ModbusSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus First Class Standard PyranometerSOL-ES-BSC-PYR1093211
Sensor de precipitaciones ModbusSOL-ES-PRO-RF1074978
Celda de referencia Modbus

SOL-ES-PRO-RC

1074982
Sensor de temperatura de módulo ModbusSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Cableado y material de fijación  
Travesaño sensores de vientoSOL-ES-TRA-7501074980
Travesaño THP y piranómetroSOL-ES-TRA-10001074981
Cable del sensor de 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Cable del sensor de 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Cable del sensor de 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Cable del sensor de 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Distribuidor en YSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
Manguera de protecciónWP-PA HF 13,0 BK3240681
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M1424649
DescripciónTipoCódigo de artículo
Combinación de equipos de conmutación para la captación y transmisión de los valores de mediciónSOL-SC-PRO-WTH-STN
Programa de aplicaciones con gestión basada en web incluida y controlador de interfaces para la captación de datosSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN
Licencia de softwareSolarworx
Sensor de dirección del viento ModbusSOL-ES-PRO-WD
Sensor de velocidad del viento ModbusSOL-ES-PRO-WS
Sensor de presión de aire, humedad de aire y temperatura ModbusSOL-ES-PRO-THP
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR
Modbus First Class Standard PyranometerSOL-ES-BSC-PYR
Sensor de precipitaciones ModbusSOL-ES-PRO-RF
Celda de referencia Modbus

SOL-ES-PRO-RC

Sensor de temperatura de módulo ModbusSOL-ES-PRO-MT
   
Cableado y material de fijación  
Travesaño sensores de vientoSOL-ES-TRA-750
Travesaño THP y piranómetroSOL-ES-TRA-1000
Cable del sensor de 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Cable del sensor de 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Cable del sensor de 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Cable del sensor de 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Distribuidor en YSAC-5PY-F/M-F VP SH
Manguera de protecciónWP-PA HF 13,0 BK
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636