Técnica de inserción directa SKEDD

SKEDD es una innovadora técnica de montaje que permite la unión del conector para placas de circuito impreso directamente con la placa de circuito impreso a través de orificios metalizados. El montaje se realiza sin carcasa de base adicional y sin herramientas. Los remaches expansibles laterales permiten una unión fiable y sin vibraciones en el conector.

Sus ventajas

  • Diseño adaptativo de la placa de circuito impreso: la funcionalidad se puede ampliar sin costes adicionales de componentes ni almacenamiento
  • Montaje directo: simplemente enchufar manualmente y unir con seguridad frente a vibraciones
  • Uso intuitivo gracias a pestillos de accionamiento con colores distintivos

Principios

Técnica de inserción directa SKEDD  

Técnica de inserción directa SKEDD

La técnica de inserción directa SKEDD combina las ventajas de dos técnicas de montaje establecidas: la técnica de encaje a presión y la técnica de conexión enchufable directa. Las elevadas fuerzas de montaje logran en la técnica de encaje a presión una conexión hermética al gas entre los contactos y la placa de circuito impreso. Sin embargo, este tipo de montaje no es adecuado para conexiones reversibles.

Por el contrario, la conexión enchufable directa presupone almohadillas de contacto a ambos lados de la placa de circuito impreso, por lo que solo se puede usar en conexiones placa a placa (Board-to-board) o cable a placa (Wire-to-board) en los bordes de las placas de circuito impreso. Con la innovadora técnica de inserción directa SKEDD, ahora se pueden realizar conexiones reversibles, fáciles de insertar y estables a largo plazo con una flexibilidad total en el diseño de la placa de circuito impreso.

Contactos SKEDD

Técnica de inserción directa SKEDD  

SKEDD garantiza una conexión eléctrica segura

Los contactos SKEDD de Phoenix Contact constan de dos pares de brazos que se adaptan al acoplarse al diámetro de los orificios metalizados de las placas de circuito impreso. La mayor estabilidad del contacto alcanzada de esta manera también garantiza en cargas mecánicas, como las vibraciones, una conexión estable entre el conector y la placa de circuito impreso.

La fuerza normal de contacto del conector directo se ha concebido de tal modo que se garantiza una conexión eléctrica segura y que el conector también se pueda volver a soltar de la placa de circuito impreso en caso de mantenimiento.

Cualificaciones y homologaciones

Seguridad comprobada con SKEDD  

Seguridad comprobada para los requisitos de seguridad más elevados

Los conectores directos SKEDD de Phoenix Contact se basan en la tecnología con licencia de Würth Elektronik. Los conectores directos, al igual que todo el programa de conectores para placas de circuito impreso, se han cualificado según la norma DIN EN 61984 con lo que han seguido los siguientes ensayos entre otros:

  • Ensayos ambientales (ensayo de corrosión con flujo de gas mixto, cambio de temperatura, etc.)
  • Ensayo de choque y vibraciones
  • Ensayos de continuidad eléctrica y de resistencia de paso

Encuentre rápidamente una solución

En el enlace siguiente encontrará todas las conexiones para placas de circuito impreso con técnica de inserción directa SKEDD.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636