Conexión por corte de aislamiento

Conexión por corte de aislamiento

Contactar en pocos segundos

Acortar, conectar los cables y listo.

Sus ventajas

  • Ahorro de hasta el 60 % de tiempo al prescindir del tratamiento previo
  • Construcción especialmente compacta gracias a un contacto de desplazamiento patentado
  • Elevada calidad de contacto y seguridad a las vibraciones a través de la utilización de material de contacto de alta calidad con resorte
  • No se necesitan herramientas especiales

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636