Conexión por tornillo frontal

Conexión por tornillo frontal

Conectar en la parte frontal

Lleve a cabo cómodamente la conducción de cables y al accionamiento del tornillo de fijación desde una dirección.

Sus ventajas

  • Conexión de todos los tipos de conductores a través de una conexión delantera confortable
  • Elevado confort de conexión gracias a la conducción de cables y al accionamiento del tornillo de fijación desde una dirección
  • Especialmente adecuado para inserciones de placa de circuito impreso y partes frontales estrechas de equipos

La sujeción fiable del conductor está basada en el movimiento basculante que aumenta la fuerza de la pieza de presión angular, que está apoyada oscilando libremente en la robusta bolsa de terminales y presiona el conductor contra la barra colectora.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636