Volver a la vista general

Interruptores termomagnéticos de protección de dispositivos

Los interruptores de protección termomagnéticos están equipados con mecanismos de disparo: la pieza dependiente de la temperatura del mecanismo está compuesta por un bimetal con un arrollamiento de calefacción. Corrientes que superan la corriente nominal del módulo de protección, generan calor en el alambre caliente. El bimetal se curva y reacciona sobre el mecanismo de conexión hasta que se desconecta. La reacción a corrientes de sobrecarga se retrasa.

El mecanismo de disparo magnético está compuesto por una bobina magnética y armadura rebatible o sumergible. Corrientes que superan la corriente nominal del módulo de protección, generan un campo magnético en la bobina. Con la corriente se refuerza el campo magnético y atrae la armadura. Cuando se alcanza el valor límite predeterminado la armadura acciona el mecanismo de disparo y desconecta de este modo el módulo de protección. La reacción a corrientes de cortocircuito y altas corrientes de sobrecarga ocurre en un periodo entre tres a cinco milisegundos.

Corrientes nominales y resistencias interiores

Corriente nominal (A)Resistencia interna (Ω)Corriente nominal (A)Resistencia interna (Ω)
0,55,060,05
11,18≤ 0,02
20,310≤ 0,02
30,1412≤ 0,02
40,0915≤ 0,02
50,0616≤ 0,02
Regresar arriba

Construcción

Estructura interna interruptores de protección termomagnéticos  

Estructura interna interruptores de protección termomagnéticos

Leyenda:

  1. Armadura de bobinas
  2. Bobina magnética
  3. a) Bimetal con elemento de calefacción enrollado atravesado por una corriente de hasta 5 A
    b) Bimetal, atravesado directamente por la corriente a partir de 6 A
  4. Mecanismo disparador
  5. Palanca de mando ON/OFF
  6. Contacto de conmutación
  7. Barra de conexión
  8. Ajuste de la tensión inicial

 

Regresar arriba

Diagrama de contactos de función

Esquema funcional de un interruptor de protección de dispositivos termomagnético

Esquema funcional de un interruptor de protección de dispositivos termomagnético

Leyenda:

1. Power in
2. Power out
11. Common
12. Normally closed (NC)
14. Normally open (NO)

Regresar arriba

Curva característica de disparo

Curva característica típica de interruptores de protección termomagnéticos  

Curva característica típica de interruptores de protección termomagnéticos

Interruptores de protección de dispositivos están disponibles con tres curvas características diferentes. De este modo son adecuados para diferentes requisitos. En la curva característica típica están representadas cada una de las áreas y funciones.

Leyenda:

a = área de trabajo disparo térmico
b = área de trabajo disparo magnético
t = tiempo de conmutación (en segundos)
xl = múltiplo de la corriente nominal /factor de disparo
1 = rango de corriente, para la curva característica rige
2 = rango de disparo DC (gris)
3 = rango de disparo AC (azul)
4 = máximo de disparo
5 = mínimo de disparo

Regresar arriba

La curva característica muestra que el disparo térmico [a] reacciona visiblemente mas tarde que el magnético [b]. La base es el periodo de calentamiento del mecanismo de disparo en función de la temperatura. Pero también pequeñas corrientes, que fluyen durante un largo periodo de tiempo, se consideran corrientes de sobrecarga y se desconectan. El disparo magnético reacciona en pocos segundos ante corrientes que aumentan rápidamente, y que superan la corriente nominal.

Las corrientes alternas se generan en caso de valores nominales iguales más rápido que las corrientes continuas. Esto está representado mediante la zona azul de la curva. En principio este comportamiento es válido para todas las curvas características. Esto solo tiene aplicación práctica si se utilizan interruptores de protección con curva característica M1. Los interruptores de protección con SFB o curva característica F1 también se disparan tan rápido también con corriente continua que durante el funcionamiento con corriente alterna reaccionan de manera demasiado sensible. Por este motivo las áreas de disparo para corrientes alternas no están representadas en las curvas características SFB y F1.

Curva característica SFB

Curva característica SFB  

Curva característica SFB

Los interruptores de protección con la curva característica de disparo SFB proporcionan una protección contra sobrecorriente máxima, también en instalaciones prolongadas con largas vías de cable.

Los módulos de protección con esta curva característica evitan una desconexión innecesariamente temprana en caso de subidas de corriente durante un breve tiempo condicionada por el funcionamiento. Al mismo tiempo evitan las sobrecargas de corrientes continuas que pueden provocar un desarrollo de calor peligroso en los materiales de servicio.

Regresar arriba

Curva característica M1

Curva característica M1  

Curva característica M1

Los interruptores de protección con curva característica M1 se disparan más tarde que los que tienen curva característica SFB o F1. Soportan corrientes de arranque durante un periodo mas alargado de tiempo, pero son lentos al reaccionar en situaciones de avería. Los accionamientos bloqueados por error pueden resultar gravemente dañados debido a la corriente de sobrecarga que esto conlleva.

Comparada con la curva característica de la corriente continua, la curva característica para corrientes alternantes está tirada ligeramente hacia arriba sobre el eje de la corriente nominal múltiple. Las corrientes alternas provocan la activación del interruptor de protección ya con una pequeña multiplicación de la corriente nominal.

Leyenda:
Curva característica gris: rango de disparo para corrientes continuas
Curva característica azul: rango de disparo para corrientes alternas

Regresar arriba

Curva característica F1

Curva característica F1  

Curva característica F1

Estos interruptores no son adecuados para proteger accionamientos, que provocan corrientes de arranque temporales que están por encima de la corriente nominal. Los interruptores de protección con curva característica F1 se activan rápidamente en situaciones de sobrecarga. En funcionamiento esto puede puede provocar desconexiones innecesarias.

Los equipos terminales que pueden resultar dañados con sobrecargas breves y corrientes de servicio poco elevadas, están bien protegidos con estos interruptores de protección.

Regresar arriba

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: https://www.google.com/