Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Sin problemas y completamente seguro

Apueste por una transmisión de datos, señales y potencia fiable y con futuro garantizado.

Volver a Tecnologías

Categorías

  • Tecnología

    En el procedimiento de producción automatizado de los conectores con Advanced Shielding Technology, el moldeado previo y de metal mejoran la capacidad de apantallamiento.

  • Campos de aplicación

    Apantallamiento absolutamente seguro de conectores M8 y M12 con el concepto de apantallamiento exclusivo Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact.

La Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact es un concepto de apantallamiento innovador para el cableado de sensores/actuadores. La conexión de pantalla de amplia superficie y unión cohesiva de 360° es exclusiva en el mercado y optimiza el diseño actual de los conectores M8 y M12.

Sus ventajas

  • Fiable en caso de cargas mecánicas elevadas, como golpes o vibraciones
  • Resistente a sobretensiones transitorias por las cargas inductivas de los procesos de conmutación
  • Escaso calentamiento y flujo de corriente seguro en caso de cortocircuito
  • Transmisión de futuro de grandes cantidades de datos, además de velocidades de transmisión en continuo aumento, en un entorno con una alta carga electromagnética
  • Robusto incluso en caso de influencias ambientales extremas, como una descarga de rayo

Absolutamente segura, incluso en caso de influencias ambientales extremas

Ventajas de la Advanced Shielding Technology  

Ventajas de la Advanced Shielding Technology

El metal líquido, que en el proceso de fabricación integra completamente la pantalla del cable, garantiza una conexión de pantalla completamente segura y permite la transmisión de datos, señales y potencia perfecta en la automatización industrial del futuro.

Con la Advanced Shielding Technology apostará por un cableado con garantía de futuro.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Advanced Shielding Technology

Apantallamiento totalmente seguro para conectores confeccionados.