Volver a la vista general

Carriles

Carriles/barras colectoras de conductores de protección, extracto de IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Tipo Phoenix ContactPerfil para carrilMaterial

Resistencia a cortocircuitos
= conductor CU E

[mm2]*

Capacidad de resistir transitorios de intensidad
1 s

[kA]

Corriente nominal térmica máxima
admisible con función PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000 MMCarril DIN, según EN 60715 – 15 x 5,5Acero101,2* *
NS 15 PERF 2000 MMCarril DIN, según EN 60715 – 15 x 5,5Acero101,2* *
NS 15-AL PERF 2000 MMCarril DIN, dimensiones según EN 60715 – 15 x 5,5Aluminio161,9276
NS 32 UNPERF 2000 MMCarril G, según EN 60715 – G 32Acero354,2* *
NS 32 PERF 2000 MMCarril G, según EN 60715 – G 32Acero354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000 MMCarril G, dimensiones según EN 60715 – G 32Cobre12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000 MMCarril G, similar a EN 60715 – G 32Cobre15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000 MMCarril DIN, según EN 60715 – 35 x 7,5Acero161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000 MMCarril DIN, según EN 60715 – 35 x 7,5Acero161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5Acero161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5Acero161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5Acero161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5Cobre506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5Aluminio354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000 MMCarril DIN, según EN 60715 – 35 x 15Acero506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Acero253,0* *
NS 35/15 PERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Acero253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Acero253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Acero253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Cobre9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Aluminio708,4192
Tipo Phoenix ContactPerfil para carrilMaterial

Resistencia a cortocircuitos
= conductor CU E

[mm2]*

Capacidad de resistir transitorios de intensidad
1 s

[kA]

Corriente nominal térmica máxima
admisible con función PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000 MMCarril DIN, según EN 60715 – 15 x 5,5Acero101,2* *
NS 15 PERF 2000 MMCarril DIN, según EN 60715 – 15 x 5,5Acero101,2* *
NS 15-AL PERF 2000 MMCarril DIN, dimensiones según EN 60715 – 15 x 5,5Aluminio161,9276
NS 32 UNPERF 2000 MMCarril G, según EN 60715 – G 32Acero354,2* *
NS 32 PERF 2000 MMCarril G, según EN 60715 – G 32Acero354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000 MMCarril G, dimensiones según EN 60715 – G 32Cobre12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000 MMCarril G, similar a EN 60715 – G 32Cobre15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000 MMCarril DIN, según EN 60715 – 35 x 7,5Acero161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000 MMCarril DIN, según EN 60715 – 35 x 7,5Acero161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5Acero161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5Acero161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5Acero161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5Cobre506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5Aluminio354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000 MMCarril DIN, según EN 60715 – 35 x 15Acero506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Acero253,0* *
NS 35/15 PERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Acero253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Acero253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Acero253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Cobre9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000 MMCarril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15Aluminio708,4192

* Secciones transversales calculadas según IEC 60439-1/EN 60439-1/DIN EN 60439-1/VDE 0660-500.
* * Las barras colectoras de conductores de protección de acero no están autorizadas para la función PEN.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636