Componentes de reequipamiento y modernización

Componentes de reequipamiento y modernización

Migración PLC rápida

Actualice sistemas de control antiguos según el estado tecnológico actual con los adaptadores para reequipamiento de Phoenix Contact.

Volver a Sistemas de cableado para sistemas de control

Categorías

Buscar en Componentes de reequipamiento y modernización

Mostrar todos los productos de esta categoría

La duración y la disponibilidad del hardware está especialmente limitada en sistemas de control. Si la adquisición de piezas de recambio resulta difícil y cara o se precisa un sistema con más rendimiento, debería considerar un reequipamiento o modernización de su instalación.

Sus ventajas

  • Mayor disponibilidad mediante tiempos de parada cortos durante el proceso de migración
  • Conexión sin fallos manteniendo el cableado de campo existente
  • Menor esfuerzo de cableado mediante componentes enchufables
  • Disminución de los costes de mantenimiento gracias al perfeccionamiento tecnológico de la instalación

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control