Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

Pura potencia

Funciones estándar en combinación con una elevada calidad y fiabilidad – TRIO POWER para el uso en la fabricación de maquinaria.

Volver a Fuentes de alimentación

Categorías

  • Lista de productos TRIO CROSS POWER
    Fuente de alimentación para la placa de distribución de energía CrossPowerSystem

    La fuente de alimentación para la placa de distribución de energía CrossPowerSystem es perfecta para el empleo en la construcción de máquinas.

  • Lista de productos TRIO POWER
    TRIO POWER

    Fuentes de alimentación TRIO POWER con conexión push-in. Extremadamente robustas y por lo tanto perfectamente adecuadas para la fabricación de maquinaria.

Buscar en Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las fuentes de alimentación TRIO POWER resultan perfectas para el uso en la fabricación de maquinaria. Todas las funciones y su diseño compacto están concebidos para satisfacer los elevados requisitos que requieren este tipo de aplicaciones. Las fuentes de alimentación tienen un diseño extremadamente robusto, tanto desde el punto de vista eléctrico como mecánico, y garantizan la alimentación fiable de todos los consumidores incluso en condiciones ambientales adversas.

Sus ventajas

  • Gran rentabilidad gracias a la conexión push-in, que ahorra tiempo y no precisa herramientas, y al diseño estrecho
  • Arranque fiable de cargas difíciles gracias a la reserva de potencia dinámica con un 150 % de la corriente nominal durante máx. 5 s
  • Robustez eléctrica gracias a la elevada rigidez dieléctrica
  • Robustez mecánica gracias a la resistencia a las vibraciones y a los choques
  • Máxima flexibilidad gracias al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C y al arranque del equipo a -40 °C

Alta rentabilidad

Alta rentabilidad gracias a la instalación rápida y sencilla con conexión push-in sin herramientas  

La conexión de los conductores se realiza sin herramientas

Ahorro de tiempo gracias a la instalación rápida y sencilla con conexión push-in sin herramientas. Ahorro de espacio en el armario de control gracias al estrecho diseño.

Anchura total:

  • fuentes de alimentación TRIO POWER monofásicas:
    24 V/3 A: 30 mm, 24 V/5 A: 35 mm, 24 V/10 A: 42 mm,
    24 V/20 A: 68 mm, 12 V/10 A: 35 mm, 48 V/5 A: 42 mm,
    48 V/10 A: 68 mm
  • fuentes de alimentación TRIO POWER trifásicas:
    24 V/5 A: 30 mm, 24 V/10 A: 42 mm, 24 V/20 A: 65 mm,
    24 V/40 A: 110 mm

Máxima disponibilidad de la planta

Máxima disponibilidad de la planta gracias al boost dinámico  

El boost dinámico proporciona potencia adicional

Para arrancar cargas pesadas, el boost dinámico proporciona potencia adicional. Las fuentes de alimentación TRIO POWER arrancan cargas difíciles de forma fiable y proporcionan para ello hasta un 150 % de la corriente nominal durante 5 segundos.

Diseño robusto

Robustez eléctrica gracias a la elevada rigidez dieléctrica  

Diseño robusto

Gracias a la elevada rigidez dieléctrica de los equipos monofásicos de hasta 300 V AC, las fuentes de alimentación TRIO POWER son robustas desde el punto de vista eléctrico. Los módulos trifásicos funcionan correctamente incluso en caso de fallo permanente de una fase. TRIO POWER es robusta a nivel mecánico gracias a la resistencia a las vibraciones de hasta 4 kg y a la resistencia a los choques de hasta 30 g.

TRIO POWER también garantiza un arranque del equipo fiable a -40 °C (homologado, a partir de 10 A). Los elevados valores MTBF (duración de servicio media entre fallos) de más de 1 millón de horas a +40 °C ofrecen la máxima disponibilidad.

TRIO POWER para la fabricación de maquinaria

Máxima flexibilidad para el entorno de fabricación de maquinaria  

En el exigente entorno de la fabricación de maquinaria, disponer de gran flexibilidad es determinante

Gracias al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C, un gran paquete de homologaciones con UL 508 y UL/cUL 60950, así como al gran rango de tensión de entrada para todas las redes AC y DC usuales, las fuentes de alimentación TRIO POWER resultan óptimas para el exigente entorno de la fabricación de maquinaria. La compensación de caídas de tensión es posible gracias a la tensión de salida ajustable en el lado frontal de 24 a 28 V DC.

Tensión de entrada:

  • TRIO POWER monofásica: 85...264 V AC y 99...275 V DC
  • TRIO POWER trifásica: 3x 320...575 V AC y 450...780 V DC

TRIO POWER para el uso marítimo

TRIO POWER para el uso en puentes de mando  

TRIO POWER para el uso en puentes de mando

TRIO POWER con su robusto diseño y las propiedades CEM (compatibilidad electromagnética) optimizadas resulta adecuada para el uso en el ámbito marítimo (B+D). Dos fuentes de alimentación monofásicas con corrientes de salida de 5 y 10 A también se pueden emplear en puentes de mando conforme a EN 60954, en particular para alimentar cargas sensibles.

TRIO CROSS POWER para la placa de distribución de energía CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER para la placa de distribución de energía CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER para la placa de distribución de energía CrossPowerSystem

La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER para la placa de distribución de energía CrossPowerSystem es perfecta para utilizar en la fabricación de maquinaria. Todas las funciones y su diseño compacto están concebidos para satisfacer los elevados requisitos que requieren este tipo de aplicaciones. Con la conexión push-in se puede conectar de forma rápida y sencilla una tensión de control de 24 V DC. El montaje sin herramientas y el contacto automático mediante fácil enclavamiento permiten una puesta en servicio sencilla.

TRIO POWER con índice de protección IP67

TRIO POWER con índice de protección IP67  

TRIO POWER con índice de protección IP67

Las fuentes de alimentación TRIO POWER IP67 son aptas para instalar directamente en el consumidor en campo. Gracias a la carcasa de aluminio robusta, estará protegido frente a la temperatura, el polvo y el agua y garantizará una alta disponibilidad de la planta incluso en condiciones ambientales extremas.

Con el boost dinámico puede iniciar también cargas difíciles de forma fiable. El LED DC OK y el LED AC OK ofrecen también en campo buenas posibilidades de diagnóstico.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación

Servicio


TRIO POWER

Fuentes de alimentación robustas