Bornes de varios conductores

Varios conductores: un punto de conexión

Varios conductores: un punto de conexión

Con los bornes de varios conductores puede distribuir los potenciales con ahorro de espacio y poco esfuerzo.

Volver a Conexión por resorte

Categorías

Buscar en Bornes de varios conductores

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Tiene diferentes tipos de conectores o secciones transversales? Con los bornes de varios conductores de Phoenix Contact podrá conectar hasta cuatro conductores en un cableado individual por punto de embornaje.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a la conexión de varios conductores
  • Posibilidad de distribución con varios polos, ya que se pueden realizar puentes con facilidad en los fosos funcionales
  • Claridad óptima gracias a las superficies de marcado grandes

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636