Modbus

El estándar industrial

El estándar industrial

Déjese convencer: Modbus es versátil y resulta adecuado para sistemas modulares, el armario de control y el campo.

Volver a Productos según protocolos

Categorías

Modbus ha definido varios procesos para el intercambio de notificaciones. Elija el protocolo adecuado para sus necesidades: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP o Modbus TCP/IP. El protocolo de comunicación se ha desarrollado para un estándar en la industria. Modbus se ha estandarizado en la serie de normas internacionales IEC 61158 y está bajo los cuidados de la organización Modbus.

Sus ventajas

  • Técnica probada gracias al estándar industrial
  • Enlazar varias redes de forma confortable mediante la capacidad de enrutamiento
  • Posibilidad de acceso remoto mediante Internet gracias a un puerto propio (puerto 502)

Pasarelas de enlace Modbus para PROFIBUS DP/PA y FOUNDATION Fieldbus

Pasarelas de enlace Modbus  

Pasarelas de enlace Modbus para buses de campo de proceso seguros para el futuro

Con las pasarelas de enlace Modbus podrá integrar equipos Modbus/RTU en los buses de campo de proceso FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP o PROFIBUS PA. De este modo, podrá modernizar y ampliar con mucha facilidad instalaciones existentes. También podrá utilizar equipos Modbus probados en nuevas instalaciones.

En una pasarela de enlace puede conectar hasta cuatro equipos Modbus. De este modo, con tan solo 6 mm por canal conseguirá una solución con mucho ahorro de espacio. La instalación y puesta en servicio se realizan mediante un software usual en el mercado como Siemens PDM o Pepperl+Fuchs PACTware con lo que resulta fácil como siempre.

Modbus: comunicar de forma versátil

Diversidad de variantes en Modbus  

Múltiples componentes para Modbus de Phoenix Contact

Benefíciese de la libertad que le ofrece: el intercambio de notificaciones de Modbus funciona independientemente de las capas inferiores del modelo de referencia ISO/OSI. En este sentido, el intercambio se basa en una arquitectura Master-Slave y/o Client-Server.

Diversidad de variantes

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) para la transmisión de caracteres ASCII
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) como programación orientada en bits, por ejemplo para la construcción de maquinaria
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), en marcos Ethernet, para aplicaciones de lenguaje avanzado, también adecuado para el laboratorio

Modbus/TCP es el único protocolo de comunicación industrial que dispone de un puerto propio (puerto 502): puede enlazar varias redes de forma confortable y dispone de acceso remoto mediante Internet.

Modbus: modular y en construcción por bloques

Modbus: modular y en construcción por bloques  

Modbus: modular y en construcción por bloques

Disponga estaciones de E/S de forma individualizada. Mediante los sistemas de E/S Modbus/TCP podrá insertar una estación de E/S y/o un dispositivo de E/S en un lugar a voluntad de la red. Según la arquitectura en sistemas modulares, el acoplador de bus en la red Modbus es el Slave y en el bus local el Master.

En construcción modular
Especialmente robusto y sencillo: Axioline F es el sistema de E/S de la generación Ethernet de Phoenix Contact y es especialmente insensible a interferencias al tiempo que dispone de seguridad CEM. Además, la robusta mecánica de la carcasa facilita la puesta en servicio de los dispositivos gracias al montaje de la carcasa sin herramientas y a la técnica de conexión push-in.

Máxima flexibilidad: con el sistema modular de automatización Inline Modular la forma obedece a la función. Diseñe las E/S según sus requisitos y ahorre de este modo espacio en el armario de control según el lema "Conectar en lugar de cablear".

Modularmente en el campo: los dispositivos de E/S de la serie Fieldline Modular le ofrecen todo tipo de libertades en la instalación de campo: funcionales y adaptables a su aplicación.

En construcción por bloques
Compactos: los dispositivos de E/S Inline Block ofrecen un elevado número de canales en una construcción extremadamente plana, así como una conexión de bus y E/S preseleccionadas. Gracias a ello es posible una comunicación en el espacio más reducido posible.

El especialista en Ethernet: con distintas variantes de carcasas y una elevada diversidad de funciones, la serie Axioline E en construcción por bloques para Modbus/TCP siempre ofrece una solución personalizada.

Componentes infraestructurales para Modbus

Componentes infraestructurales para Modbus  

Componentes infraestructurales para Modbus de Phoenix Contact

Por primera vez, con el concepto Repeater modular PSI-REP y PSI-MOS dispone de un sistema modular de infraestructura en la técnica de cobre y de fibra óptica (cable de fibra óptica).

La red está estructurada de manera óptima mediante segmentación de potencial. Por este motivo, con la topología de red dispone de opciones prácticamente ilimitadas.

Al mismo tiempo, se maximizan la velocidad de transmisión y la disponibilidad del sistema –mediante limitación de errores sin reacciones o conceptos de instalación redundantes–.

Con los convertidores de medios Ethernet Factoryline de Phoenix Contact cambiará su interfaz Ethernet a fibra óptica: para una máxima seguridad frente a interferencias y un máximo alcance de transmisión en su aplicación Ethernet industrial.

Además: los aisladores de la serie Factoryline se emplean para la separación galvánica (hasta 4 kV) en redes Ethernet con hilo de cobre. Así protegerá sus dispositivos Ethernet así como las interfaces, aumentando claramente la inmunidad a interferencias bajo requisitos industriales.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar