Minibornes y microbornes

Bornes pequeños: máxima utilización

Bornes pequeños: máxima utilización

Cablear cómodamente en el espacio más estrecho y montar de distintos modos: con los bornes en formato miniatura.

Volver a Conexión por resorte

Categorías

Buscar en Minibornes y microbornes

Mostrar todos los productos de esta categoría

A pesar de las dimensiones extremadamente pequeñas, puede rotular y puentear los minibornes y microbornes como los bornes para carril grandes. La conexión por tornillo probada aporta otras ventajas: una opción para conexiones de conductores múltiples y libertad de mantenimiento.

Sus ventajas

  • Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
  • De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de embornaje
  • Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estandarizados

Para una altura de montaje reducida

Minibornes de conexión por resorte con conexión de conductores horizontal y vertical  

Minibornes de conexión por resorte con conexión de conductores horizontal y vertical:

¿Poco espacio en el armario de control? Seleccione los minibornes de conexión por resorte con conexión de conductores horizontal o vertical:

  • conexión horizontal para piezas montadas especialmente planas
  • conexión vertical en condiciones de espacio estrechas

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636