Amplificador de separación muy compacto

Ahorra espacio y es eficiente

Ahorra espacio y es eficiente

Los amplificadores de separación MINI Analog aíslan, convierten, filtran y amplifican señales analógicas en solo 6,2 mm de ancho.

Volver a Amplificadores de separación

Categorías

Buscar en Amplificador de separación muy compacto

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los amplificadores de separación de la familia MINI Analog ofrecen todo el espectro de adaptación de señales analógico. Además, son muy eficientes en lo referente a ahorro de costes, espacio y energía. El amplio paquete de homologaciones posibilita una aplicación sin problemas en diversos ámbitos.

Sus ventajas

  • Hasta un 65 % de ahorro de espacio frente a los amplificadores de separación usuales en el mercado con un ancho de construcción de 6,2 mm
  • Alta eficiencia energética y duración gracias al bajo consumo de potencia
  • Puenteado de energía flexible y mensaje de fallo colectivo confortable mediante conector de bus para carril y función de sistema de control de funcionamiento de fallos
  • Configurar y observar cómodamente mediante conmutador DIP o con software para función y control de funcionamiento ampliados
  • Elevada seguridad de funcionamiento frente a fallos mediante separación galvánica de 3 vías

Amplificadores de separación para cualquier campo de aplicación: vista general de productos MINI Analog

Posibilidades de uso para amplificadores de separación de 6 mm  

Posibilidades de aplicación para los amplificadores de separación MINI Analog

Los amplificadores de separación MINI Analog de Phoenix Contact son la solución adecuada: desde la conversión de señales analógicas pasando por la medición de temperatura hasta la simplificación de aplicaciones con gran número de canales.

Seleccione el amplificador de separación MINI Analog adecuado para su aplicación:

IN/OUT analógico

  • separador universal y estándar de 3 vías
  • amplificador separador de alimentación de 3 vías
  • duplicador de señales de 4 vías
  • separador pasivo de 2 vías
  • separador loop-powered de 2 vías

Temperatura

  • convertidores de medida universales y estándar para termopares
  • convertidores de medida universales y estándar para termorresistencias
  • convertidores de medida loop-powered PT100

Frecuencia

  • convertidores de frecuencia
  • convertidores de medida de frecuencia analógicos

Potenciómetro/resistencia

  • convertidores de medida de potenciómetro con reconocimiento automático de potenciómetro

Valores límite

  • Interruptor para valores límite con relés de cambio

Entrada digital

  • amplificadores de separación NAMUR con salida de relé

Accesorios

  • componentes para la alimentación
  • Módulo de control de funcionamiento de fallos
  • Material de rotulación

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición