El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Paneles HMI y PC industriales

Paneles HMI y PCs industriales

Con nuestras Human Machine Interfaces (HMI) y PC industriales podrá operar y monitorizar de forma eficiente los estados de su instalación. Benefíciese de la máxima escalabilidad para el concepto de mando de su solución de automatización. Con nuestros PC industriales inteligentes podrá resolver fácilmente las exigentes tareas de control y conexión en red. Al mismo tiempo, el sofisticado software de visualización permite intervenir con rapidez y seguridad en los procesos de las máquinas.

Las ventajas de nuestros HMI y PC industriales

  • Invierta con garantía de futuro en hardware de alta calidad con la tecnología más avanzada
  • Puesta en servicio rápida mediante equipos HMI preconfigurados (HMI)
  • Soluciones a medida gracias a PC industriales abiertos y de escalado libre (IPC)
  • Soluciones de software personalizadas, desde la aplicación web HTML5 hasta la monitorización SCADA

Convincente paquete global HMI/IPC de diseño, calidad y servicio

HMI y PC industriales
HMI y PC industriales
HMI y PC industriales
PLCnext Control Edge Devices
HMI y PC industriales

Nuestras HMI y nuestros PC industriales ofrecen un diseño de producto atractivo e intuitivo. Compactos y con un diseño funcional, se integran perfectamente en el diseño de su instalación o máquina y sirven como interfaz de usuario perfecta entre el hombre y la máquina.

HMI y PC industriales

Made by Phoenix Contact: un compromiso de calidad en el que puede confiar. Apostamos por componentes duraderos que cumplen normas industriales y elevados requisitos de calidad. Nuestra cartera de HMI y PC industriales está compuesta por componentes de alta calidad y fiabilidad y ofrece siempre la mejor clase de potencia.

HMI y PC industriales

Aproveche el servicio integral. Desde la selección de productos hasta el reequipamiento de los sistemas industriales existentes: desarrollamos con nuestros clientes el concepto adecuado para las tareas de automatización individuales.

PLCnext Control Edge Devices

Nuestra cartera de HMI/PC industriales está preparada para las soluciones de automatización abiertas. El tiempo de ejecución de los PC Edge ofrece todas las ventajas del ecosistema PLCnext Technology. Aproveche la sencilla integración en una infraestructura de IT existente mediante el almacenamiento centralizado de los datos en la nube, cerrando la brecha entre los mundos IT y OT.

Ir a la tecnología de automatización para PLCnext Technology
Vistas detalladas
Descubra nuestros HMI y PC industriales virtualmente en 3D

¿Desea conocer en detalle nuestras interfaces hombre-máquina (HMI) y los PC industriales (IPC)? Puede hacerlo con las vistas detalladas en 3D.

Ir a las vistas 3D
Equipos HMI y de PC industrial en vista 3D
Interfaces hombre-máquina para aplicaciones industriales

Paneles HMI Para aplicaciones en la industria

Las interfaces hombre-máquina (HMI), como interfaz perfecta, garantizan una comunicación óptima entre el hombre y la máquina. Permiten al usuario manejar la máquina, observar los estados de la instalación e intervenir en el proceso. Nuestros paneles táctiles industriales ofrecen una automatización rentable basada en una entrada y monitorización eficientes. Los paneles de mando preconfigurados con software preinstalado y controladores garantizan la máxima facilidad de mando para la conexión flexible a diversos sistemas de control. Ofrecemos paneles de interfaz hombre-máquina para el software Visu+ o las aplicaciones HTML5.

PC industrial en la línea de producción

PC industriales Ordenadores para aplicaciones industriales de todo tipo

Ya sea como interfaz de usuario o como sistema de control central de la instalación, los ordenadores industriales son indispensables en el entorno industrial. Combinan la potencia de cálculo de los procesadores modernos con la robustez y la fiabilidad de componentes aptos para entornos industriales.

Nuestra cartera de PC industriales abarca desde potentes Box PC (PC embebidos) y PC de panel, pasando por PC para rack y monitores multitáctiles, hasta soluciones para requisitos industriales muy especiales (ATEX/IECEx). Ofrecen opciones de montaje flexibles para los equipos en campo, así como para la monitorización cerca de la máquina. Aproveche las ventajas de una solución robusta y configurable para el registro, el procesamiento, la medición, el control y la visualización de sus datos y procesos en casi cualquier entorno industrial.

Software para la aplicación industrial

Software para la visualización Software listo para su automatización

Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita una visualización adecuada. Ofrecemos el software adecuado en función de su tarea de visualización. Aproveche nuestra amplia gama que cubre todos los aspectos de la operación y monitorización para HMI y PC industriales.

Visu+: software de visualización potente para las tareas de visualización exigentes con numerosas funciones SCADA para la conexión con todos los fabricantes de renombre de sistemas de control. Con el software Visu+ Express, recibirá una versión gratuita con numerosas herramientas de visualización.

HTML5: los paneles HMI con navegador embebido integrado en modo kiosko de pantalla completa y la compatibilidad perfecta con HTML5 ofrecen posibilidades de funcionamiento y monitorización al representar contenidos web.

Dispositivo Edge de nueva generación El nuevo nivel de apertura y rendimiento

El dispositivo Edge de nueva generación "VL3 UPC 2440 EDGE" de Phoenix Contact ofrece una sencillez y apertura sin igual para los sistemas de control PLC. Basado en el Box PC VL3, permite procesar y almacenar datos directamente en la máquina.

Con un sistema operativo de escritorio Linux abierto, se pueden conectar equipos periféricos como cámaras y lectores de códigos de barras mediante "Plug and Play". El Virtual PLCnext Control preinstalado se beneficia de la tecnología de contenedores y del alto rendimiento del equipo, que está equipado con una CPU Quad Core Atom, 16 GB de memoria de trabajo y 240 GB de memoria.

Se mantienen funciones como el cortafuegos, el servidor de certificados y las conexiones de bus de campo. La comunicación con sistemas SCADA y de control es posible a través de OPC UA y PROFINET.

Disponibilidad: a partir del verano de 2025.

Más información
Detalle de nuestros HMI y PC industriales

Consulte el E-paper para obtener más detalles, como los datos técnicos o la información de la gama de interfaces hombre-máquina y PC industriales.

Descargue el E-paper ahora
Un hombre trabajando con HMI y PC industriales