HMI para aplicaciones marítimas

HMI para aplicaciones marítimas

Seguridad en alta mar

Adaptado específicamente para los requisitos de navegación – a prueba de golpes, impermeable y regulable.

Volver a HMI y PC industriales

Categorías

Buscar en HMI para aplicaciones marítimas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para el uso exigente en embarcaciones, Phoenix Contact ofrece dispositivos de mando y visualización robustos. Las HMI para aplicaciones marítimas se han probado de forma especial y homologado para la construcción de embarcaciones.

Sus ventajas

  • Calidad comprobada: certificada según GL, LR, BV, DNV, ABS, KR y EN 60945
  • Ideales para el uso en puentes, ya que se pueden regular al 100 %
  • Ahorro de costes para dispositivos de aviso acústicos con zumbador integrado (85 db)
  • Comunicación flexible mediante distintos drivers, también para sistemas de terceros
  • También legible con radiación solar directa gracias a la tecnología táctil GFG con revestimiento antirreflectante

Requisitos exigidos al transporte naval

Logotipos de los certificadores navales  

Certificadas para aplicaciones marítimas

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL) y Lloyd´s Register (LR) son los certificadores navales más importantes del mundo. Sus certificados navales confirman que los armadores han hecho todo lo posible para proteger a las personas y el medio ambiente frente a los peligros del transporte marítimo. Además, nuestras HMI marítimas cumplen la norma DIN EN 60945 para los equipos y sistemas de navegación y comunicación inalámbrica para el transporte naval.

Distancia de protección a la brújula

Las HMI y los PC industriales marítimos de Phoenix Contact han sido probados por el Ministerio de transporte marítimo e hidrografía. Poseen el certificado sobre la medición de las distancias de protección de la brújula de regulación magnética y de control magnético según ISO R 694 y DIN EN 60945 párrafo 11.2.

HMI marítima  

Equipados con funciones para el transporte naval

Placas frontales negras, regulación y señal de advertencia acústica

La interfaz de usuario del equipo debe poder utilizarse con una radiación solar elevada. La placa frontal de aluminio anodizado negro absorbe la luz que se irradia y evita los reflejos.

Para un funcionamiento sin reflejos, los equipos pueden atenuarse mediante teclas directas en la parte delantera negra hasta un 100 %. Sobre todo en los desplazamientos nocturnos, de este modo se mejora la percepción.

En situaciones críticas, las alarmas suelen señalizarse mediante una bocina. Por este motivo, en nuestros equipos marítimos se ha integrado una señal de advertencia acústica.

Salida flotante  

Posibilidad de conexión para actuador externo

Salida flotante

Mediante la salida flotante se ofrecen posibilidades de conexión adicionales, p. ej. para un emisor de señales externo. De este modo, puede conectar directamente la periferia sin tener que incluir el sistema de control, módulos de E/S y relés entre el equipo de mando y el emisor de señales. Esto ahorra trabajo de cableado y costes.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636