Volver a la vista general

Competencias y opciones de diseño

Nuestras HMIs y nuestros PCs industriales son tan personales como sus propios requisitos. El diseño y la funcionalidad se pueden adaptar a las necesidades del cliente. Las soluciones, que van más allá del sector, ofrecen una amplia gama de servicios, incluso para condiciones de uso extremas. Gracias a nuestra cadena de valor añadido universal, la elevada flexibilidad y la capacidad para el desarrollo modular de productos, en colaboración con el cliente siempre hallamos el producto adecuado.

Nuestras competencias

Dentro de nuestras competencias básicas se incluye la condición previa para el desarrollo de soluciones individuales de HMI. Estas han ido aumentando con el paso del tiempo y abarcan toda la cadena de valor añadido.

  • Equipos de mando en diferentes tamaños y clases de potencia
  • Uso de distintos materiales y tecnologías táctiles
  • Certificados y homologaciones específicos del sector
  • Posibilidades versátiles de conexión con sistemas de control
  • Diseño de aplicaciones HMI
  • Implementación de adaptaciones del diseño según las necesidades del cliente
  • Implementación de requisitos individuales en hardware y software
Gráfico: valor añadido gracias a una competencia e individualización en aumento  

La competencia de nuestros expertos profesionales es la base para soluciones individuales de HMI

Opciones de diseño tan diversas como aplicaciones existen

¿El dispositivo HMI adecuado no está disponible para su aplicación? Consúltenoslo. En Phoenix Contact trabajamos conjuntamente con el cliente para desarrollar una solución atendiendo a sus requisitos. Nuestra gama de prestaciones abarca desde la implementación de cambios mínimos en el diseño hasta la adaptación completa de los productos a requisitos extremos.

Pantalla táctil
  • Superficies químicas resistentes

  • Mayor seguridad de manejo mediante realimentación táctil marcada de las teclas

  • Fácil manejo con guantes de trabajo

  • Elevada resistencia a la abrasión de las superficies

  • Elevados requisitos contra vandalismo

Mecánica
  • Requisitos especialmente higiénicos al evitarse bordes que acumulan suciedad
  • Partes frontales de materiales especiales p. ej. acero inoxidable
  • Índices de protección aumentados p. ej. IP67 y superior
  • Construcción de la carcasa metálica extremadamente robusta
  • Montaje por la parte trasera
  • Montaje en carcasa especial y puestos de mando
  • Montaje en brazos giratorios
  • Dispositivos adicionales de notificación de instrucciones
Software
  • Teclas programables para regular la iluminación de fondo
  • Soluciones de software con Soft PLC y visualización de distintos proveedores
  • Soluciones de software para aplicaciones de pequeña escala a través de HTML
  • Aplicaciones web hasta la supervisión SCADA: listas para usar e intuitivas
  • Componentes de software preinstalados y parametrización de equipos en modo KIOSK
Componentes comunes
  • Bocina externa y contacto flotante
  • Comportamiento CEM óptimo
  • Resistencia frente a choques y vibraciones fuertes
  • Requisitos extremos de temperatura
  • Funciones adicionales como calefacción integrada
  • Soluciones para zonas Ex (ATEX 2/22)
  • Homologaciones y certificaciones individuales

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636