Bornes para fusible

Bornes para fusible

Protección por fusible de equipos

Portafusibles y distribuidor del potencial combinados en un borne.

Volver a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornes para fusible

Mostrar todos los productos de esta categoría

Alojar fusibles de diferentes construcciones y corrientes nominales: sin problemas con los bornes para fusible de Phoenix Contact. Con los bornes de varios pisos se logra una alta densidad sin apenas requerir espacio. Las variantes para el uso en la zona Ex del grado de protección contra ignición Ex-nA amplían el campo de aplicación y completan la gama.

Sus ventajas

  • Amplio programa de productos para cartuchos de fusible G, fusibles planos de automóviles y conectores para interruptores de protección de equipos térmicos
  • Fácil distribución de potencial gracias a fosos funcionales continuos
  • Comprobación confortable de los fusibles a través de la toma de pruebas en ambos lados
  • Identificación rápida de fusibles defectuosos, independientemente del sentido de corriente, gracias al indicador de estado LED
  • Cartuchos de fusible que se cambian con facilidad gracias a su fácil acceso
  • Mismo contorno que los bornes de paso, los bornes de cuchilla y los bornes seccionables

Cartuchos de fusible

Bornes para diferentes tipos de fusibles  

Bornes para diferentes tipos de fusibles

Los cartuchos de fusible, de fácil acceso, se colocan o se cambian con facilidad, y es que disponemos de los portafusibles adecuados para cada aplicación:

  • Borne para fusible con palanca para el alojamiento de cartuchos de fusible: tipo G 5 x 20 mm y 6,3 x 32 mm
  • Borne para fusible para alojar fusibles planos: tipo C y F

Las variantes con indicación luminosa se encuentran disponibles para mostrar los casos en los que hay errores.

Cabezas portafusible P-FU

Cabeza portafusible para protección contra sobrecarga o cortocircuito en tan solo 5,2 mm de ancho de construcción  

Cabeza portafusible para protección contra sobrecarga o cortocircuito en tan solo 5,2 mm de ancho de construcción

Las cabezas portafusible para cartuchos de fusible del tipo G de Phoenix Contact se han concebido para usar en bornes de base de desconexión y son también muy flexibles: equipe el conector simplemente con el tipo de fusible de su elección.

  • Protección contra sobrecarga o cortocircuito en tan solo 5,2 mm de ancho de borne en una estructura intrincada

  • Contactos de prueba en ambos lados del fusible

  • Rápida identificación de fusibles defectuosos gracias a las variantes con indicación bidireccional de defectos

  • Clara asignación mediante la posibilidad de rotulación

Interruptores de protección de equipos térmicos TCP enchufables

Interruptores de protección térmicos contra sobrecarga y cortocircuito  

Interruptores de protección térmicos contra sobrecarga y cortocircuito

Nuestros interruptores de protección de equipos térmicos TCP le ofrecen la protección óptima frente a sobrecarga en sistemas de distribución de corriente para sus consumidores inductivos. La función de conmutación integrada de los interruptores de protección de equipos permite la reconexión inmediata y minimiza los tiempos de parada de su instalación.

  • Adecuados para todos los bornes de fusible planos de tipo C gracias a los contactos enchufables normalizados

  • Tiempos de parada reducidos gracias a la reconexión inmediata tras el disparo

  • Uso como interruptor para conectar y desconectar circuitos eléctricos

  • Instalación que ahorra espacio gracias a la construcción estrecha

Interruptores de protección de equipos electrónicos PTCB

Introducción manual de puentes enchufables en equipos de protección de equipos y bornes para carril  

Cree aplicaciones fácilmente.

Óptimos para la distribución de potencial sencilla y con ahorro de espacio. El interruptor de protección de equipos electrónico monocanal PTCB puede puentearse para el sistema de bornes para carril CLIPLINE complete y ofrece una posibilidad de ajuste de 1 a 8 A en el ancho de construcción más estrecho.

  • Creación sencilla de aplicaciones porque puede puentearse con el programa de bornes para carril CLIPLINE complete
  • Más espacio en el armario de control: la protección más estrecha en tan solo 6 mm de ancho
  • Uso flexible y menos mantenimiento de almacén, ya que por cada equipo pueden ajustarse valores de corriente para todo tipo de aplicaciones

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636