Bornes de paso

Desde pequeños a grandes

Desde pequeños a grandes

Conecte dos conductores fácilmente con los bornes de paso para ahorro de espacio.

Volver a Conexión por espárrago

Categorías

Buscar en Bornes de paso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Todo lo que desee: el gran rango de sección, la posibilidad de puenteado flexible y las óptimas posibilidades de marcado hacen que los bornes de paso sean el producto universal de la técnica de conexión.

Sus ventajas

  • Fácil de operar y usar gracias a la conexión por espárrago robusta
  • Uso universal gracias al gran rango de sección
  • Ahorra espacio gracias a la construcción compacta

Dos puntos de embornaje: construcción compacta

Bornes de paso

Bornes de paso y bornes multiconductor

Los bornes de paso de Phoenix Contact destacan por poseer dos puntos de embornaje y una construcción compacta.

Como complemento para los bornes de paso recibirá bornes de tierra de igual contorno. Todos los bornes pueden puentearse fácilmente entre sí así como con bornes multiconductor y funcionales.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636