Volver a la vista general

Switches EtherNet/IP™

Tres switches EtherNet/IP™ FL SWITCH 7000

Con los switches gestionados de Phoenix Contact regulará de forma eficiente el tráfico de datos de su red EtherNet/IP. Tanto si solo necesita funciones básicas, como un filtrado inteligente de Multicasts, o una conmutación de redundancia ultrarrápida y una integración en el sistema de control. Aquí encontrará el switch Ethernet adecuado para su red EtherNet IP.

Switches con funciones básicas para redes EtherNet/IP™

FL SWITCH 2200 y FL SWITCH SMCS para EtherNet/IP™  

Los switches de la línea 2000 y SMCS son, gracias al filtro Multicast, aptos para su empleo en redes EtherNet/IP™

​En redes en las que solo necesite funciones básicas para EtherNet/IP™, resultan adecuados los switches gestionados de las series 2000/2100, 2200/2300, SMCS y GHS. Estos ofrecen:

  • IGMP Snooping
  • ​IGMP​ Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​

Estas funciones ofrecen una alta estabilidad de la red con una baja carga de datos. Los telegramas Multicast solo se envían a los participantes que realmente los necesitan.

Switches con funciones ampliadas para redes EtherNet/IP™

FL SWITCH 7000 para EtherNet/IP™  

Los switches de la línea 7000 disponen de funciones ampliadas para redes EtherNet/IP™ potentes

Los switches gestionados 7000 ofrecen funciones ampliadas para su red ​EtherNet/IP​​™:

  • ​IGMP Snooping
  • ​IGMP​ Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​
  • DLR ​–​ Device Level Ring
  • ​CIP​ ​–​ ​Common Industrial Protocol​

Gracias a la compatibilidad con el Common Industrial Protocol (CIP), los switches​ 7000 pueden integrarse plenamente en su sistema de control EtherNet/IP™ y configurarse y diagnosticarse a través del sistema de control. Mediante la redundancia DLR integrada, los switches ofrecen además la máxima disponibilidad de la instalación mediante una conmutación prácticamente sin choques en menos de 3 ms al caer el medio.

Vista general de los requisitos y switches EtherNet/IP™

Switches para EtherNet/IP™- Basic  FL Switch 7000
Basic
filtros Multicast especiales
Basic
plus redundancia ultrarrápida
plus integración en el sistema de control
Funciones EtherNet/IP™
  • IGMP Snooping
  • ​IGMP​ Querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP Snooping
  • ​IGMP​ Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Nuestros productos
  • Switches gestionados 2000/2100/ 2200/2300
  • Switches gestionados SMCS
  • Switches gestionados modulares GHS
  • Switches gestionados 7000

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches EtherNet/IP™.


Volver a la vista general
Más información
  • Switches EtherNet/IP™

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636