Gestión y parametrización de equipos

Ajuste perfecto

Ajuste perfecto

Mantenga los equipos actualizados y parametrice equipos inteligentes, sensores y actuadores con rapidez y eficiencia.

Volver a Software industrial

Categorías

Buscar en Gestión y parametrización de equipos

Mostrar todos los productos de esta categoría

La parametrización centralizada de equipos, común a varios fabricantes, es una ventaja decisiva en complejas instalaciones de automatización. Con las herramientas de software de Phoenix Contact para la parametrización de equipos podrá, p. ej., ajustar sensores y actuadores de manera cómoda y centralizada. ¿Está disponible un nuevo firmware para equipos? Actualice sus equipos y utilice las nuevas funciones.

Sus ventajas

  • Cómoda parametrización de equipos, independiente del protocolo de bus
  • Vinculación de herramientas de manejo de equipos mediante interfaces estandarizadas como FDT y TCI
  • Parametrización a través de interfaz de usuario genérica o específica del equipo gracias al concepto de FDT/DTM
  • Puesta en servicio segura, p. ej. con ensayos de cableado para estaciones de E/S
  • Fácil sustitución de equipos gracias al almacenaje centralizado de los parámetros
  • Integración sencilla de la seguridad funcional con software para módulos E/S con tecnología SafetyBridge
  • Actualización del firmware de equipos también a través de la red

Herramientas de software para una rápida parametrización

Software para la parametrización de equipos  

Software para la parametrización de equipos

Phoenix Contact ofrece distintas herramientas de software para la parametrización de equipos: siempre la solución adecuada para sus requisitos.

AutomationXplorer+
Una herramienta de software basada en FDT que ofrece una plataforma para interfaces de usuario de distintos equipos. Así, desde el AutomationXplorer+, podrá parametrizar sensores, actuadores o equipos independientemente del fabricante, incluso más allá de los límites de una red.

Startup+
Este software ha sido creado especialmente para el sistema E/S Axioline. Con Startup+ comprobará, por ejemplo, el cableado de su estación Axioline, sin tener que conectarla a una red.

MGUARD DM
Software para la gestión de routers con cortafuegos integrado. Con un mecanismo de plantillas configurará y gestionará como usuario hasta varios miles de routers.

SAFECONF
El software de seguridad para la seguridad funcional. Con SAFECONF configurará módulos TRISAFE o SafetyBridge. Con la función de arrastrar y soltar creará un sistema de seguridad a medida para sus requisitos.  

PC Worx Firmware Updater
Con el PC Worx Firmware Updater actualizará sus equipos. Un firmware actual elimina errores y facilita nuevas funciones. El software ya da soporte a un gran número de equipos y se sigue desarrollando para usarse con más líneas de equipos.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636