Cableado para aplicaciones en robótica y cadenas de arrastre

Flexible a la larga

Flexible a la larga

Nuestro cableado es resistente frente a la carga continua mecánica y las chispas de soldadura.

Volver a Cableado para aplicaciones especiales

Categorías

Buscar en Cableado para aplicaciones en robótica y cadenas de arrastre

Mostrar todos los productos de esta categoría

La elevada duración de más de 10 millones de ciclos de flexión y torsión permite un cableado fiable de su instalación. Con los componentes de Phoenix Contact podrá realizar su cableado incluso en áreas sometidas a mucho esfuerzo.

Sus ventajas

  • Programa completo: especial para solicitaciones mecánicas elevadas
  • Cables con la máxima capacidad de carga en cuanto a torsión y curvatura
  • Fiable en la construcción de carrocerías mediante cables resistentes a las chispas de soldadura

Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores