Conexión por espárrago

Conexión por espárrago

Borne de conexión por espárrago robusto y sin mantenimiento

Conecte conductores con terminales de cable circular de forma fiable y segura con los bornes de conexión por espárrago de Phoenix Contact.

Volver a Bornas para carril

Categorías

  • Bornes de paso
    Bornes de paso

    Con los bornes de paso con secciones del conductor grandes o pequeñas podrá conectar, puentear de forma flexible y marcar cómodamente.

  • Bornes de tierra
    Bornes de tierra

    Establecer las conexiones PE con rapidez: solo tienen que encajarse los bornes de tierra en el carril simétrico.

  • Bornes seccionables de transductores de medición
    Bornes seccionables de transductores de medición

    Diseñar circuitos de transductores de medición individualmente y con ahorro de costes. Las soluciones enchufables aportan otras ventajas técnicas.

  • Conexión de barrera
    Conexión de barrera

    Cablee conductores con las bornas de barrera con terminales de cable circulares de forma cómoda y rápida.

  • Sistema enchufable de prueba
    Sistema enchufable de prueba

    Con el sistema de prueba FAME simplificará la comprobación periódica de instalaciones de conmutación de energía.

Buscar en Conexión por espárrago

Mostrar todos los productos de esta categoría

Trabaje con comodidad: con los bornes de espárrago de Phoenix Contact conectará conductores con secciones de hasta 240 mm² con toda seguridad. La tapa abatible con tuerca de sombrerete imperdible facilita el rápido cableado de los terminales de cable circular.

Sus ventajas con nuestros bornes de conexión por espárrago

  • Altas fuerzas de extracción de conductores gracias a la gran rigidez y la gran superficie de contacto de la conexión por espárrago
  • Seguridad para los usuarios gracias a la protección contra contactos accidentales integrada
  • Sencilla distribución de potenciales con sistema de puente enchufable que ahorra tiempo
  • Rápido cableado de terminales de cable circular mediante tapa abatible
  • Múltiples accesorios de las conexiones por espárrago: estandarizados para puenteado, comprobación y marcado

Conexión por espárrago robusta

Bornes con conexión por espárrago  

Conexión por espárrago: contacto seguro para terminales de cable circular

Los bornes de conexión por espárrago son ideales para las aplicaciones sujetas a golpes y vibraciones. La arandela de resorte de bloqueo se encarga de una conexión por espárrago estable y sin mantenimiento.

  • Se pueden utilizar todos los terminales de cable circular que cumplan las normas DIN46234, DIN46235 o DIN46237.
  • Conexión sencilla de varios conductores: pueden conectarse hasta cuatro terminales de cable con nuestros bornes por espárrago.
  • Las altas fuerzas de contacto y las grandes superficies de contacto permiten el cableado seguro y fiable a largo plazo de secciones de cable hasta 240 mm².

Bornes de conexión por espárrago RT

Bornes de espárrago para una conexión de conductores hasta 35 mm²  

Bornes de espárrago para una conexión de conductores cómoda y rápida hasta 35 mm²

La serie de bornes de conexión por espárrago RT combina la tecnología de conexión por espárrago con las ventajas del sistema CLIPLINE Complete. Los puentes enchufables estandarizados aportan un gran ahorro de tiempo en el cableado. Además, la tuerca de sombrerete integrada de forma imperdible, facilita considerablemente la conexión de conductores y está protegida frente al contacto con los dedos. El bloqueo por tornillo garantiza el empleo incluso en caso de altas exigencias de choques y vibración.

Sistema de puentes enchufables flexible

Bornes con puentes enchufables  

Rápida distribución de potenciales con puentes enchufables

Con los puentes enchufables estandarizados de Phoenix Contact realizará rápidamente la distribución de potenciales en sus conexiones por espárrago.

Mediante dos fosos de puente en todos los bornes son posibles puenteados de cadena, etapas o de inversión.

Pie de tierra encajable

Pie de tierra encajable  

Engarzar y listo: contacto perfecto

Engarce bornes de tierra de contorno idéntico con facilidad. El contacto con el carril se establece de inmediato. Este contacto perfecto tanto a nivel mecánico, como eléctrico cumple con todas las exigencias de la norma IEC 60947-7-2.

Bornes de conexión por espárrago OTTA

Bornes de espárrago compactos para una conexión de conductores hasta 35#160;mm²  

Bornes de espárrago compactos para una conexión de conductores cómoda y rápida hasta 35 mm²

LLos bornes de conexión por espárrago OTTA destacan por una construcción compacta que ahorra espacio. Además, la tuerca de sombrerete integrada de forma imperdible facilita considerablemente la conexión de conductores y está protegida frente al contacto con los dedos. El bloqueo por tornillo, garantiza el empleo, incluso en caso de altas exigencias por choques o vibración.

Conectores de corriente de alta intensidad HV y UHV para conexiones por espárrago

Conectores enchufables de alta intensidad para conductores hasta 240 mm² con conexión por tornillo, por espárrago e híbrida  

Conectores enchufables de alta intensidad para conductores hasta 240 mm² con conexión por tornillo, por espárrago e híbrida

La línea de productos de los conectores de corriente de alta intensidad UHV, aúna las ventajas de la tecnología de conexión por espárrago con las de la tecnología de conexión por tornillo. Las variantes de hasta 240 mm² están disponibles como conexión por tornillo, conexión por espárrago y conexión híbrida, es decir una combinación de tipos de conexión. El bloqueo por tornillo integrado garantiza la conexión segura, incluso en aplicaciones altamente exigentes por choques o vibración. En espacios estrechos, las variantes HV son particularmente aptas. Además, estas complementan el programa de conectores enchufables de alta intensidad.

Bornes de conexión por espárrago RBO

Bornes de conexión por espárrago para conductores hasta 300 mm²  

Bornes de conexión por espárrago para conductores hasta 300 mm²

Los bornes de conexión por espárrago RBO con corrientes hasta 520 A y una capacidad de conexión de 300 mm² están disponibles para carriles y montaje directo. Las espigas de encaje permiten construir bloques de forma sencilla. El programa de conexión por espárrago se completa con bloques preconfeccionados.

Bornes de derivación AGK para bornes de espárrago

Bornes de derivación push-in para conectores de alta corriente  

Bornes de derivación push-in para conectores de alta corriente

Los bornes de derivación AGK para conectores de alta corriente de las series HV y RBO le ofrecen ahora una sencilla posibilidad para la distribución de potenciales con hasta ocho puntos de conexión push-in.

Bornes de conexión por tornillo RSC para conexiones por espárrago

Bornes de conexión por tornillo para conductores hasta 25#160;mm²  

Bornes de conexión por tornillo para conductores hasta 25 mm²

Los bornes de conexión por tornillo RSC son excelentes para conectar conductores con terminales circulares y de horquilla. Están disponibles para montaje sobre carril y directo. La conexión se realiza con un perno roscado con carga positiva y negativa. Las espigas de encaje permiten construir bloques de forma sencilla. El programa se completa con bloques preconfeccionados.

Alta calidad de los bornes por espárrago

Componentes de un borne: piezas metálicas y de plástico  

piezas de plástico y de metal de alta calidad

Nuestra meta es establecer conexiones por espárrago fiables. Para ello, la clave es la calidad de nuestros productos. Y esta comienza con la selección de los materiales para nuestros bornes por espárrago.

Nuestras conexiones por espárrago cuentan con piezas metálicas de aleaciones de cobre de alta calidad y resistencia a la corrosión que cuentan con las siguientes ventajas:

  • bajo nivel de calentamiento, gracias a una buena conductividad eléctrica
  • superficie protegida con una capa de níquel y/o cinc galvanizada sin plomo

La carcasa aislante de los bornes de conexión por espárrago es de plástico elástico y resistente a los golpes, además de:

  • ser reciclable, sin halógenos y resistente a la radiación UV
  • tener una buena resistencia al clima tropical y a las termitas
  • temperaturas de servicio hasta 130 ºC
  • alta resistencia química
  • excelentes cualidades de envejecimiento
  • con certificación UL 94 para la clase de combustibilidad V0

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636